Valvola a sfera in acciaio inox per usi generici, tipo 800 (a 3 vie), a vite

Valvola a sfera in acciaio inox per usi generici, tipo 800 (a 3 vie), a vite
A stainless steel, threaded, general-purpose 800 type ball valve (3-way)—manufactured by Kitz Corporation, with a track record in Japan for top-class quality screw fittings/pipe components.
· Material: stainless steel
· Shape: horizontal 3-way
· Working fluid: water

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UTH4LM-25A
UTH4TM-15A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Profilo porta

542.55 €

1 14 giorni 1B(25A)1B(25A)Attacco a L

317.29 €

1 5 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)Attacco a T

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale 3 direzioni laterale Materiale corpo EN 1.4408 Equiv. Liquido applicabile Acqua
Pressione nominale Tipo 800 Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Rc Profilo leva Leva Rivestimento corpo NA
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico