Valvola a sfera in ghisa duttile per usi generici 400, a vite (STZ-8A)

Valvola a sfera in ghisa duttile per usi generici 400, a vite STZ-8A
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: STZ-8A

Marca: KITZ

Prezzo: 33.36

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni: 1/4B(8A)

Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni: 1/4B(8A)


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

STZ-8A

Codice componente
STZ-8A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

33.36 €

1 8 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Ghisa nodulare duttile Liquido applicabile Acqua / Olio / Gas / Vapore
Pressione nominale Tipo 400 Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Rc Profilo leva Leva Rivestimento corpo NA
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Si trova sulla pagina di Valvola a sfera in ghisa duttile per usi generici 400, a vite, il codice articolo è il seguente: STZ-8A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto STZ-8A.

Tipologia prodotto

Codice componente
STZ-10A
STZ-15A
STZ-20A
STZ-25A
STZ-32A
STZ-40A
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

34.08 €

1 Disponibile 6 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)

35.89 €

1 6 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

42.16 €

1 Disponibile 6 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

57.44 €

1 7 giorni 1B(25A)1B(25A)

86.01 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

82.31 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

Supporto tecnico