Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
J-8A |
J-10A |
J-15A |
J-20A |
J-25A |
J-32A |
J-40A |
J-50A |
J-65A |
J-80A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|
33.69 € | 1 | 6 giorni | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | ||
36.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | |
24.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | |
56.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | |
70.87 € | 1 | 7 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | ||
102.75 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | ||
113.67 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ||
185.07 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | ||
470.19 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | ||
516.42 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | 3B(80A) |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore | Pressione nominale | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Lato di controllo, tipo di attacco | Rc | Profilo leva | Maniglia con profilo arrotondato |
Rivestimento corpo | NA | Con valvole di sezionamento | Standard | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali