Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E-15A |
E-20A |
E-25A |
E-32A |
E-40A |
E-50A |
E-65A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione | Filettatura tubo nominale lato di controllo | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.36 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | ||
82.06 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | |
85.30 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | ||
137.35 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | ||
169.61 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ||
263.83 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | ||
480.46 € | 1 | 16 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo principale | Bronzo | Fluidi applicabili | Acqua / Vapore |
---|---|---|---|---|---|
Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Lato controllo, tipi di collegamento | Rc | Rivestimento corpo principale | N/A |
Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Configura
Proprietà di base
Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione
Filettatura tubo nominale lato di controllo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali