Codice articolo del costruttore: TO-8A
Marca: KITZ
Prezzo: 50.02 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni: 1/4B(8A)
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni: 1/4B(8A)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TO-8A
Codice componente
|
---|
TO-8A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|
50.02 € | 1 | 8 giorni | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | EN CW617N Equiv. | Liquido applicabile | Acqua / Olio / Gas |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | Tipo 400 | Valvola a sfera | Alesaggio standard | Lato mandata, tipo di collegamento | R |
Lato di controllo, tipo di attacco | Rc | Profilo leva | Leva | Rivestimento corpo | NA |
Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Si trova sulla pagina di Valvola a sfera in ottone per usi generici, tipo 400, a vite, il codice articolo è il seguente: TO-8A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TO-8A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TO-10A |
TO-15A |
TO-20A |
TO-25A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni |
---|---|---|---|---|---|---|
47.39 € | 1 | 6 giorni | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | ||
38.47 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | ||
64.25 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | ||
89.20 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) |