Filtro a vite in bronzo per usi generici, classe 150 (10K)

Filtro a vite in bronzo per usi generici, classe 150 (10K)
  • Sconto volumi elevati
A Class 150 (10K) bronze, threaded, general-purpose strainer—manufactured by Kitz Corporation, with a track record in Japan for top-class quality screw fittings/pipe components. · A bronze, screw-in type strainer.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Y-10A
Y-15A
Y-20A
Y-25A
Y-32A
Y-40A
Y-50A
Y-65A
Y-80A
YK-10A
YK-15A
YK-20A
YK-25A
YK-32A
YK-40A
YK-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Pressione di esercizio massima
(MPa)

34.94 €

1 5 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)1.6

37.54 €

1 Disponibile 5 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)1.6

48.90 €

1 Disponibile 5 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)1.6

77.40 €

1 5 giorni 1B(25A)1B(25A)1.6

114.30 €

1 Disponibile 5 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)1.6

100.78 €

1 Disponibile 5 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)1.6

165.14 €

1 Disponibile 5 giorni 2B(50A)2B(50A)1.6

422.31 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)1.37

562.89 €

1 8 giorni 3B(80A)3B(80A)1.37

53.16 €

1 5 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)1.4

58.03 €

1 5 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)1.4

71.04 €

1 5 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)1.4

104.23 €

1 5 giorni 1B(25A)1B(25A)1.4

105.10 €

1 5 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)1.4

128.70 €

1 12 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)1.4

205.13 €

1 12 giorni 2B(50A)2B(50A)1.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Acqua Profilo Tipo Y Pressione nominale Tipo 150 (10K)
Materiale corpo Bronzo Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc

Supporto tecnico