Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. nominale d | D.E. D (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Lunghezza standard (m) | D.I. XO.D. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264.32 € | 1 | 7 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 100 | 6×11 | ||
4.11 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 1 | 6×11 | ||
8.22 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 2 | 6×11 | ||
12.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 3 | 6×11 | ||
16.43 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 4 | 6×11 | ||
20.54 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 5 | 6×11 | ||
24.65 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 6 | 6×11 | ||
28.76 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 7 | 6×11 | ||
32.87 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 8 | 6×11 | ||
36.97 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 9 | 6×11 | ||
41.08 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 10 | 6×11 | ||
45.19 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 11 | 6×11 | ||
49.30 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 12 | 6×11 | ||
53.41 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 13 | 6×11 | ||
57.52 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 14 | 6×11 | ||
61.62 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 15 | 6×11 | ||
65.73 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 16 | 6×11 | ||
69.84 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 17 | 6×11 | ||
73.97 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 18 | 6×11 | ||
78.07 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 19 | 6×11 | ||
82.18 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 20 | 6×11 | ||
86.29 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 21 | 6×11 | ||
90.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 22 | 6×11 | ||
94.51 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 23 | 6×11 | ||
98.62 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 24 | 6×11 | ||
102.72 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 25 | 6×11 | ||
106.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 26 | 6×11 | ||
110.94 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 27 | 6×11 | ||
115.05 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 28 | 6×11 | ||
119.16 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 29 | 6×11 | ||
123.26 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 30 | 6×11 | ||
127.37 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 31 | 6×11 | ||
131.48 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 32 | 6×11 | ||
135.59 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 33 | 6×11 | ||
139.70 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 34 | 6×11 | ||
143.82 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 35 | 6×11 | ||
103.35 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 36 | 6×11 | ||
106.22 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 37 | 6×11 | ||
109.09 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 38 | 6×11 | ||
111.96 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 39 | 6×11 | ||
114.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 40 | 6×11 | ||
117.70 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 41 | 6×11 | ||
120.57 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 42 | 6×11 | ||
123.44 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 43 | 6×11 | ||
126.31 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 44 | 6×11 | ||
129.18 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 45 | 6×11 | ||
132.05 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 46 | 6×11 | ||
134.92 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 47 | 6×11 | ||
137.79 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 48 | 6×11 | ||
140.66 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 49 | 6×11 | ||
143.53 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 50 | 6×11 | ||
146.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 51 | 6×11 | ||
149.28 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 52 | 6×11 | ||
152.15 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 53 | 6×11 | ||
155.02 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 54 | 6×11 | ||
157.89 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 55 | 6×11 | ||
160.76 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 56 | 6×11 | ||
163.63 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 57 | 6×11 | ||
166.50 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 58 | 6×11 | ||
169.37 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 11 | 25 | 0~0.5 | 59 | 6×11 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Requisiti speciali di fabbrica / Olio (Olio minerale) | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Resistenza alla pressione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / A basso odore |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | Resina a base poliolefina + Resina a base stirene | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Bianco latte |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::60 |
Configura
Proprietà di base
D.I. nominale d
D.E. D(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Lunghezza standard(m)
D.I. XO.D.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali