Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TPE038-20-L6
Codice componente
|
---|
TPE038-20-L6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Fluido applicabile/Uso | Uso servizio taglio | D.I. nominale d | D.E. D (Ø) | Proprietà | Materiale tubo flessibile | Raccordi in metallo per montaggio | Colore | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Tipo | Lunghezza standard (m) | D.I. XO.D. (mm) | Clip di massa–Tubo flessibile compatibile | Confezione di clip di massa (pezzo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.17 € | 1 | 8 giorni | 10 | Polvere (Eccetto tipo per alimenti) | Disponibile | 38 | 48.4 | Protezione cariche elettrostatiche / Resistenza alla pressione / Trasparenza / Indeformabilità / Vuoto / Altre proprietà | [Cloruro di vinile] Cloruro di vinile | NA | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente naturale | 120 | -10~50 | -0.1~0.15 | Tubo flessibile in resina | 6 | 38×48.4 | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Toyo Top E, il codice articolo è il seguente: TPE038-20-L6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TPE038-20-L6.
Configura
Proprietà di base
Proprietà
Materiale tubo flessibile
Colore
Clip di massa–Tubo flessibile compatibile
Confezione di clip di massa(pezzo)
Tipo
Fluido applicabile/Uso
Uso servizio taglio
D.I. nominale d
D.E. D(Ø)
Raccordi in metallo per montaggio
Min. raggio di curvatura(mm)
Tipo
Lunghezza standard(m)
D.I. XO.D.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TPE032-20-L11 |
TPE032-20-L12 |
TPE032-20-L13 |
TPE038-20-L7 |
TPE038-20-L8 |
TPE038-20-L9 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Fluido applicabile/Uso | Uso servizio taglio | D.I. nominale d | D.E. D (Ø) | Proprietà | Materiale tubo flessibile | Raccordi in metallo per montaggio | Colore | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Tipo | Lunghezza standard (m) | D.I. XO.D. (mm) | Clip di massa–Tubo flessibile compatibile | Confezione di clip di massa (pezzo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.01 € | 1 | 8 giorni | 10 | Polvere (Eccetto tipo per alimenti) | Disponibile | 32 | 41.6 | Resistenza alla pressione / Protezione cariche elettrostatiche / Altre proprietà / Trasparenza / Vuoto / Indeformabilità | [Cloruro di vinile] Cloruro di vinile | NA | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente naturale | 100 | -10~50 | -0.1~0.15 | Tubo flessibile in resina | 11 | 32×41.6 | - | - | ||
216.01 € | 1 | 8 giorni | 10 | Polvere (Eccetto tipo per alimenti) | Disponibile | 32 | 41.6 | Resistenza alla pressione / Protezione cariche elettrostatiche / Altre proprietà / Trasparenza / Vuoto / Indeformabilità | [Cloruro di vinile] Cloruro di vinile | NA | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente naturale | 100 | -10~50 | -0.1~0.15 | Tubo flessibile in resina | 12 | 32×41.6 | - | - | ||
234.02 € | 1 | 8 giorni | 10 | Polvere (Eccetto tipo per alimenti) | Disponibile | 32 | 41.6 | Resistenza alla pressione / Protezione cariche elettrostatiche / Altre proprietà / Trasparenza / Vuoto / Indeformabilità | [Cloruro di vinile] Cloruro di vinile | NA | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente naturale | 100 | -10~50 | -0.1~0.15 | Tubo flessibile in resina | 13 | 32×41.6 | - | - | ||
162.36 € | 1 | 8 giorni | 10 | Polvere (Eccetto tipo per alimenti) | Disponibile | 38 | 48.4 | Resistenza alla pressione / Protezione cariche elettrostatiche / Altre proprietà / Trasparenza / Vuoto / Indeformabilità | [Cloruro di vinile] Cloruro di vinile | NA | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente naturale | 120 | -10~50 | -0.1~0.15 | Tubo flessibile in resina | 7 | 38×48.4 | - | - | ||
185.56 € | 1 | 8 giorni | 10 | Polvere (Eccetto tipo per alimenti) | Disponibile | 38 | 48.4 | Resistenza alla pressione / Protezione cariche elettrostatiche / Altre proprietà / Trasparenza / Vuoto / Indeformabilità | [Cloruro di vinile] Cloruro di vinile | NA | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente naturale | 120 | -10~50 | -0.1~0.15 | Tubo flessibile in resina | 8 | 38×48.4 | - | - | ||
208.75 € | 1 | 8 giorni | 10 | Polvere (Eccetto tipo per alimenti) | Disponibile | 38 | 48.4 | Resistenza alla pressione / Protezione cariche elettrostatiche / Altre proprietà / Trasparenza / Vuoto / Indeformabilità | [Cloruro di vinile] Cloruro di vinile | NA | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente naturale | 120 | -10~50 | -0.1~0.15 | Tubo flessibile in resina | 9 | 38×48.4 | - | - |