Toyo Top E (Codici componente)

Toyo Top E
Ideal for transporting resin powder and other powders (pellets), etc. Solves problems related to static electricity generated during transport.
For use in combination with a simple, dedicated mounted grounding clip.
The grounding clip is a dedicated Toyo Top-E hose clip that enables easy grounding to earth. Static electricity prevention is maintained over a long period.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TPE038-20-L4

Codice componente
TPE038-20-L4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFluido applicabile/Uso Uso servizio taglio D.I. nominale d D.E. D
(Ø)
Proprietà Materiale tubo flessibile Raccordi in metallo per montaggio Colore Min. raggio di curvatura
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Tipo Lunghezza standard
(m)
D.I. XO.D.
(mm)
Clip di massa–Tubo flessibile compatibile Confezione di clip di massa
(pezzo)

132.80 €

1 8 giorni 10Polvere (Eccetto tipo per alimenti)Disponibile3848.4Protezione cariche elettrostatiche / Resistenza alla pressione / Trasparenza / Indeformabilità / Vuoto / Altre proprietà[Cloruro di vinile] Cloruro di vinileNA[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente naturale120-10~50-0.1~0.15Tubo flessibile in resina438×48.4--

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Toyo Top E, il codice articolo è il seguente: TPE038-20-L4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TPE038-20-L4.

Tipologia prodotto

Codice componente
TPE032-20-L11
TPE032-20-L12
TPE032-20-L13
TPE038-20-L5
TPE038-20-L6
TPE038-20-L7
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSFluido applicabile/Uso Uso servizio taglio D.I. nominale d D.E. D
(Ø)
Proprietà Materiale tubo flessibile Raccordi in metallo per montaggio Colore Min. raggio di curvatura
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Tipo Lunghezza standard
(m)
D.I. XO.D.
(mm)
Clip di massa–Tubo flessibile compatibile Confezione di clip di massa
(pezzo)

198.01 €

1 8 giorni 10Polvere (Eccetto tipo per alimenti)Disponibile3241.6Resistenza alla pressione / Protezione cariche elettrostatiche / Altre proprietà / Trasparenza / Vuoto / Indeformabilità[Cloruro di vinile] Cloruro di vinileNA[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente naturale100-10~50-0.1~0.15Tubo flessibile in resina1132×41.6--

216.01 €

1 8 giorni 10Polvere (Eccetto tipo per alimenti)Disponibile3241.6Resistenza alla pressione / Protezione cariche elettrostatiche / Altre proprietà / Trasparenza / Vuoto / Indeformabilità[Cloruro di vinile] Cloruro di vinileNA[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente naturale100-10~50-0.1~0.15Tubo flessibile in resina1232×41.6--

234.02 €

1 8 giorni 10Polvere (Eccetto tipo per alimenti)Disponibile3241.6Resistenza alla pressione / Protezione cariche elettrostatiche / Altre proprietà / Trasparenza / Vuoto / Indeformabilità[Cloruro di vinile] Cloruro di vinileNA[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente naturale100-10~50-0.1~0.15Tubo flessibile in resina1332×41.6--

115.97 €

1 8 giorni 10Polvere (Eccetto tipo per alimenti)Disponibile3848.4Resistenza alla pressione / Protezione cariche elettrostatiche / Altre proprietà / Trasparenza / Vuoto / Indeformabilità[Cloruro di vinile] Cloruro di vinileNA[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente naturale120-10~50-0.1~0.15Tubo flessibile in resina538×48.4--

139.17 €

1 8 giorni 10Polvere (Eccetto tipo per alimenti)Disponibile3848.4Resistenza alla pressione / Protezione cariche elettrostatiche / Altre proprietà / Trasparenza / Vuoto / Indeformabilità[Cloruro di vinile] Cloruro di vinileNA[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente naturale120-10~50-0.1~0.15Tubo flessibile in resina638×48.4--

162.36 €

1 8 giorni 10Polvere (Eccetto tipo per alimenti)Disponibile3848.4Resistenza alla pressione / Protezione cariche elettrostatiche / Altre proprietà / Trasparenza / Vuoto / Indeformabilità[Cloruro di vinile] Cloruro di vinileNA[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente naturale120-10~50-0.1~0.15Tubo flessibile in resina738×48.4--

Supporto tecnico