Toyo Top E (Codici componente)

Toyo Top E
Ideal for transporting resin powder and other powders (pellets), etc. Solves problems related to static electricity generated during transport.
For use in combination with a simple, dedicated mounted grounding clip.
The grounding clip is a dedicated Toyo Top-E hose clip that enables easy grounding to earth. Static electricity prevention is maintained over a long period.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TPE050-20-L6

Codice componente
TPE050-20-L6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFluido applicabile/Uso Uso servizio taglio D.I. nominale d D.E. D
(Ø)
Proprietà Materiale tubo flessibile Raccordi in metallo per montaggio Colore Min. raggio di curvatura
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Tipo Lunghezza standard
(m)
D.I. XO.D.
(mm)
Clip di massa–Tubo flessibile compatibile Confezione di clip di massa
(pezzo)

174.95 €

1 8 giorni 10Polvere (Eccetto tipo per alimenti)Disponibile5063Protezione cariche elettrostatiche / Resistenza alla pressione / Trasparenza / Indeformabilità / Vuoto / Altre proprietà[Cloruro di vinile] Cloruro di vinileNA[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente naturale200-10~50-0.1~0.1Tubo flessibile in resina650,8×63--

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Toyo Top E, il codice articolo è il seguente: TPE050-20-L6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TPE050-20-L6.

Tipologia prodotto

Codice componente
TPE032-20-L11
TPE032-20-L12
TPE032-20-L13
TPE050-20-L7
TPE050-20-L8
TPE050-20-L9
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSFluido applicabile/Uso Uso servizio taglio D.I. nominale d D.E. D
(Ø)
Proprietà Materiale tubo flessibile Raccordi in metallo per montaggio Colore Min. raggio di curvatura
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Tipo Lunghezza standard
(m)
D.I. XO.D.
(mm)
Clip di massa–Tubo flessibile compatibile Confezione di clip di massa
(pezzo)

198.01 €

1 8 giorni 10Polvere (Eccetto tipo per alimenti)Disponibile3241.6Resistenza alla pressione / Protezione cariche elettrostatiche / Altre proprietà / Trasparenza / Vuoto / Indeformabilità[Cloruro di vinile] Cloruro di vinileNA[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente naturale100-10~50-0.1~0.15Tubo flessibile in resina1132×41.6--

216.01 €

1 8 giorni 10Polvere (Eccetto tipo per alimenti)Disponibile3241.6Resistenza alla pressione / Protezione cariche elettrostatiche / Altre proprietà / Trasparenza / Vuoto / Indeformabilità[Cloruro di vinile] Cloruro di vinileNA[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente naturale100-10~50-0.1~0.15Tubo flessibile in resina1232×41.6--

234.02 €

1 8 giorni 10Polvere (Eccetto tipo per alimenti)Disponibile3241.6Resistenza alla pressione / Protezione cariche elettrostatiche / Altre proprietà / Trasparenza / Vuoto / Indeformabilità[Cloruro di vinile] Cloruro di vinileNA[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente naturale100-10~50-0.1~0.15Tubo flessibile in resina1332×41.6--

204.12 €

1 8 giorni 10Polvere (Eccetto tipo per alimenti)Disponibile5063Resistenza alla pressione / Protezione cariche elettrostatiche / Altre proprietà / Trasparenza / Vuoto / Indeformabilità[Cloruro di vinile] Cloruro di vinileNA[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente naturale200-10~50-0.1~0.1Tubo flessibile in resina750,8×63--

233.28 €

1 8 giorni 10Polvere (Eccetto tipo per alimenti)Disponibile5063Resistenza alla pressione / Protezione cariche elettrostatiche / Altre proprietà / Trasparenza / Vuoto / Indeformabilità[Cloruro di vinile] Cloruro di vinileNA[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente naturale200-10~50-0.1~0.1Tubo flessibile in resina850,8×63--

262.44 €

1 8 giorni 10Polvere (Eccetto tipo per alimenti)Disponibile5063Resistenza alla pressione / Protezione cariche elettrostatiche / Altre proprietà / Trasparenza / Vuoto / Indeformabilità[Cloruro di vinile] Cloruro di vinileNA[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente naturale200-10~50-0.1~0.1Tubo flessibile in resina950,8×63--

Supporto tecnico