Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / NSK (Codici componente - Download CAD)

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / NSK
  • Sconto volumi elevati
Because a straight line connecting the contact points between the ball and the inner and outer rings has a certain angle, it can bear a radial load and an axial load in one direction. Products on this page: 5000 series, 7000 series
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7019A5TYNSULP4A

Codice componente
7019A5TYNSULP4A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di anello cuscinetto Materiale degli anelli interno ed esterno materiale Shield e la forma Precisione (JIS) Diametro interno
(φ)
Diametro esterno
(φ)
Larghezza
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Specifiche/ambiente Materiale elemento di rotolamento Combinazione di cuscinetti a sfere a contatto angolare Tipo supporto Coefficiente di carico statico base
(N)
Simbolo gioco Precarico Angolo di contatto
(Gradi)
Simbolo supporto Simbolo del tipo di anello del cuscinetto Guarnizione, simboli schermatura Simbolo del grado di precisione Simbolo dell'angolo di contatto Simbolo combinazione Contrassegno precarico Codice di configurazione speciale Simbolo tipo di cuscinetto Simbolo del tipo Simbolo materiale Distanziale, simbolo manicotto

399.31 €

1 Disponibile 15 giorni 10A sfere a contatto angolare (corona singola)[Acciaio] AcciaioTipo apertoGrado 4951452467000-Standard / Per alta velocità[Acciaio] Acciaio-In resina-NAPrecarico leggero25TYNNANAP4A5SULNANANANANA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo anello esterno Testa piatta Direzione del carico Radiale Anello esterno Con anello esterno
Dimensioni standard Sistema metrico

Supporto tecnico