Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NJ206ET
Codice componente
|
---|
NJ206ET |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Forma anello a circuito | Diametro interno (Ø) | Diametro esterno (Ø) | Larghezza (mm) | Numero di file di piste anelli | Con anello esterno | Con fermo | Velocità di rotazione (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Simbolo gioco | Precisione (Classe) | Tipo di anello cuscinetto | Simbolo acustico | Formato | Simbolo supporto | Simbolo del tipo di anello del cuscinetto | Guarnizione, simboli schermatura | Simbolo del grado di precisione | Simbolo combinazione | Codice di configurazione speciale | Simboli della quantità di lubrificazione | Colore supporto | Specifiche coppia bassa | Simbolo interno | Distanziale, simbolo manicotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.15 € | 1 | 7 giorni | 10 | Rullino cilindrico | 30 | 62 | 16 | Fila singola | Testa piatta | In resina | - | 39000 | - | NA | NA | Tipo NU | NA | - | T | E | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - |
Loading...
Direzione del carico | Radiale | Anello esterno | Con anello esterno | Materiale anello interno/esterno | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Precisione (JIS) | Grado 0 | Dimensioni standard | Sistema metrico | Caratteristiche | Standard |
Materiale elemento rotante | Acciaio | Simbolo dell'angolo di contatto | NA | Simbolo materiale | NA |
Configura
Proprietà di base
Formato
Simbolo combinazione
Distanziale, simbolo manicotto
Tipo
Forma anello a circuito
Diametro interno(Ø)
Diametro esterno(Ø)
Larghezza(mm)
Numero di file di piste anelli
Con anello esterno
Con fermo
Simbolo gioco
Precisione(Classe)
Tipo di anello cuscinetto
Simbolo acustico
Simbolo supporto
Simbolo del tipo di anello del cuscinetto
Guarnizione, simboli schermatura
Simbolo del grado di precisione
Codice di configurazione speciale
Simboli della quantità di lubrificazione
Colore supporto
Specifiche coppia bassa
Simbolo interno
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali