Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NN3008TBKRCC0P5
Codice componente
|
---|
NN3008TBKRCC0P5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Forma anello a circuito | Diametro interno (Ø) | Diametro esterno (Ø) | Larghezza (mm) | Numero di file di piste anelli | Con anello esterno | Con fermo | Velocità di rotazione (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Simbolo gioco | Precisione (Classe) | Tipo di anello cuscinetto | Simbolo acustico | Formato | Simbolo supporto | Simbolo del tipo di anello del cuscinetto | Guarnizione, simboli schermatura | Simbolo del grado di precisione | Simbolo combinazione | Codice di configurazione speciale | Simboli della quantità di lubrificazione | Colore supporto | Specifiche coppia bassa | Simbolo interno | Distanziale, simbolo manicotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.40 € | 1 | 10 giorni | 10 | Rullino conico | 40 | 68 | 21 | Corona doppia | Testa piatta | Rettificato | - | 435000 | - | CC0 | - | - | - | Standard | TB | KR | - | P5 | NA | NA | - | - | - | NA | NA |
Loading...
Direzione del carico | Radiale | Anello esterno | Con anello esterno | Materiale anello interno/esterno | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Precisione (JIS) | Grado 0 | Dimensioni standard | Sistema metrico | Caratteristiche | Standard |
Materiale elemento rotante | Acciaio | Simbolo dell'angolo di contatto | NA | Simbolo materiale | NA |
Configura
Proprietà di base
Precisione(Classe)
Tipo di anello cuscinetto
Simbolo acustico
Guarnizione, simboli schermatura
Simboli della quantità di lubrificazione
Colore supporto
Specifiche coppia bassa
Tipo
Forma anello a circuito
Diametro interno(Ø)
Diametro esterno(Ø)
Larghezza(mm)
Numero di file di piste anelli
Con anello esterno
Con fermo
Simbolo gioco
Formato
Simbolo supporto
Simbolo del tipo di anello del cuscinetto
Simbolo del grado di precisione
Simbolo combinazione
Codice di configurazione speciale
Simbolo interno
Distanziale, simbolo manicotto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali