Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6201ZZC3
Codice componente
|
---|
6201ZZC3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale degli anelli interno ed esterno | materiale Shield e la forma | Tipo anello esterno | Precisione (JIS) | Diametro interno (φ) | Diametro esterno (φ) | Larghezza (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Materiale elemento di rotolamento | Tipo supporto | Coefficiente di carico statico base (N) | Simbolo gioco | Precisione (Classe) | Simbolo acustico | Anello di sicurezza | Tipo di grasso | Simbolo supporto | Simbolo del tipo di anello del cuscinetto | Guarnizione, simboli schermatura | Simbolo del grado di precisione | Simbolo dell'angolo di contatto | Simbolo combinazione | Codice di configurazione speciale | Specifiche coppia bassa | Simbolo interno | Simbolo Rubugado | Simbolo materiale | Simbolo coppia | Distanziale, simbolo manicotto | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.41 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Doppia schermatura | Testa piatta | Grado 0 | 12 | 32 | 10 | 6800 | 22000 | [Acciaio] Acciaio | Rettificato | 3050 | C3 | Classe 0 | NA | - | - | NA | NA | ZZ | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Sfera | Specifiche/ambiente | Standard | Direzione del carico | Radiale |
---|---|---|---|---|---|
Anello esterno | Con anello esterno | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola | Dimensioni standard | Sistema metrico |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / coperchio selezionabile / anello esterno selezionabile / materiale selezionabile / tolleranza selezionabile / NSK, il codice articolo è il seguente: 6201ZZC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6201ZZC3.
Configura
Proprietà di base
Materiale degli anelli interno ed esterno
Materiale elemento di rotolamento
Anello di sicurezza
Tipo di grasso
Simbolo dell'angolo di contatto
Tipo
materiale Shield e la forma
Tipo anello esterno
Precisione (JIS)
Diametro interno(φ)
Diametro esterno(φ)
Larghezza(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Tipo supporto
Simbolo gioco
Precisione(Classe)
Simbolo acustico
Simbolo supporto
Simbolo del tipo di anello del cuscinetto
Guarnizione, simboli schermatura
Simbolo del grado di precisione
Simbolo combinazione
Codice di configurazione speciale
Specifiche coppia bassa
Simbolo interno
Simbolo Rubugado
Simbolo materiale
Simbolo coppia
Distanziale, simbolo manicotto
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
16034M |
16038M |
16040M |
6201ZZNR |
6202 |
6202-H-ZZU76UG2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale degli anelli interno ed esterno | materiale Shield e la forma | Tipo anello esterno | Precisione (JIS) | Diametro interno (φ) | Diametro esterno (φ) | Larghezza (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Materiale elemento di rotolamento | Tipo supporto | Coefficiente di carico statico base (N) | Simbolo gioco | Precisione (Classe) | Simbolo acustico | Anello di sicurezza | Tipo di grasso | Simbolo supporto | Simbolo del tipo di anello del cuscinetto | Guarnizione, simboli schermatura | Simbolo del grado di precisione | Simbolo dell'angolo di contatto | Simbolo combinazione | Codice di configurazione speciale | Specifiche coppia bassa | Simbolo interno | Simbolo Rubugado | Simbolo materiale | Simbolo coppia | Distanziale, simbolo manicotto | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425.90 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Tipo aperto | Testa piatta | Grado 0 | 170 | 260 | 28 | 114000 | - | [Acciaio] Acciaio | Rettificato | - | NA | Classe 0 | NA | - | - | M | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
570.05 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Tipo aperto | Testa piatta | Grado 0 | 190 | 290 | 31 | 149000 | - | [Acciaio] Acciaio | Rettificato | - | NA | Classe 0 | NA | - | - | M | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
703.63 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Tipo aperto | Testa piatta | Grado 0 | 200 | 310 | 34 | 161000 | - | [Acciaio] Acciaio | Rettificato | - | NA | Classe 0 | NA | - | - | M | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
4.48 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Doppia schermatura | Con scanalatura per anello di sicurezza | Grado 0 | 12 | 32 | 10 | 6800 | 22000 | [Acciaio] Acciaio | Rettificato | 3050 | CN (standard) | Classe 0 | NA | - | - | NA | NR | ZZ | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
3.31 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Tipo aperto | Testa piatta | Grado 0 | 15 | 35 | 11 | 7650 | 20000 | [Acciaio] Acciaio | Rettificato | 3750 | CN (standard) | Classe 0 | NA | - | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
19.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Acciaio inox | Doppia schermatura | Testa piatta | Grado 0 | 15 | 35 | 11 | 7650 | 20000 | Acciaio inox | Rettificato | 3750 | CN (standard) | Classe 0 | NA | - | - | NA | NA | ZZ | NA | - | NA | U76U | NA | NA | NA | G2 | NA | H | NA |