Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / coperchio selezionabile / anello esterno selezionabile / materiale selezionabile / tolleranza selezionabile / NSK【1-100 Pezzi per confezione】 (Codici componente - Download CAD)

Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / coperchio selezionabile / anello esterno selezionabile / materiale selezionabile / tolleranza selezionabile / NSK

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
The raceway of the deep groove ball bearing includes arc-shaped deep grooves for both the inner and outer rings and can support radial loads, axial loads in both directions, and synthetic loads, and are also ideal for high-speed rotation applications. Products on this page: 600 series
  • Stock

(i)Nota

  • Si prega di notare:
    I cuscinetti a sfere con la lettera iniziale F sono cuscinetti a sfere flangiati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6201ZZC3

Codice componente
6201ZZC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale degli anelli interno ed esterno materiale Shield e la forma Tipo anello esterno Precisione (JIS) Diametro interno
(φ)
Diametro esterno
(φ)
Larghezza
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Materiale elemento di rotolamento Tipo supporto Coefficiente di carico statico base
(N)
Simbolo gioco Precisione
(Classe)
Simbolo acustico Anello di sicurezza Tipo di grasso Simbolo supporto Simbolo del tipo di anello del cuscinetto Guarnizione, simboli schermatura Simbolo del grado di precisione Simbolo dell'angolo di contatto Simbolo combinazione Codice di configurazione speciale Specifiche coppia bassa Simbolo interno Simbolo Rubugado Simbolo materiale Simbolo coppia Distanziale, simbolo manicotto Tipo

3.41 €

1 5 giorni 10[Acciaio] AcciaioDoppia schermaturaTesta piattaGrado 0123210680022000[Acciaio] AcciaioRettificato3050C3Classe 0NA--NANAZZNA-NANANANANANANANANA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Sfera Specifiche/ambiente Standard Direzione del carico Radiale
Anello esterno Con anello esterno Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Dimensioni standard Sistema metrico

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / coperchio selezionabile / anello esterno selezionabile / materiale selezionabile / tolleranza selezionabile / NSK, il codice articolo è il seguente: 6201ZZC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6201ZZC3.

Tipologia prodotto

Codice componente
16034M
16038M
16040M
6201ZZNR
6202
6202-H-ZZU76UG2
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale degli anelli interno ed esterno materiale Shield e la forma Tipo anello esterno Precisione (JIS) Diametro interno
(φ)
Diametro esterno
(φ)
Larghezza
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Materiale elemento di rotolamento Tipo supporto Coefficiente di carico statico base
(N)
Simbolo gioco Precisione
(Classe)
Simbolo acustico Anello di sicurezza Tipo di grasso Simbolo supporto Simbolo del tipo di anello del cuscinetto Guarnizione, simboli schermatura Simbolo del grado di precisione Simbolo dell'angolo di contatto Simbolo combinazione Codice di configurazione speciale Specifiche coppia bassa Simbolo interno Simbolo Rubugado Simbolo materiale Simbolo coppia Distanziale, simbolo manicotto Tipo

425.90 €

1 7 giorni 10[Acciaio] AcciaioTipo apertoTesta piattaGrado 017026028114000-[Acciaio] AcciaioRettificato-NAClasse 0NA--MNANANA-NANANANANANANANANA

570.05 €

1 7 giorni 10[Acciaio] AcciaioTipo apertoTesta piattaGrado 019029031149000-[Acciaio] AcciaioRettificato-NAClasse 0NA--MNANANA-NANANANANANANANANA

703.63 €

1 7 giorni 10[Acciaio] AcciaioTipo apertoTesta piattaGrado 020031034161000-[Acciaio] AcciaioRettificato-NAClasse 0NA--MNANANA-NANANANANANANANANA

4.48 €

1 5 giorni 10[Acciaio] AcciaioDoppia schermaturaCon scanalatura per anello di sicurezzaGrado 0123210680022000[Acciaio] AcciaioRettificato3050CN (standard)Classe 0NA--NANRZZNA-NANANANANANANANANA

3.31 €

1 5 giorni 10[Acciaio] AcciaioTipo apertoTesta piattaGrado 0153511765020000[Acciaio] AcciaioRettificato3750CN (standard)Classe 0NA--NANANANA-NANANANANANANANANA

19.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10Acciaio inoxDoppia schermaturaTesta piattaGrado 0153511765020000Acciaio inoxRettificato3750CN (standard)Classe 0NA--NANAZZNA-NAU76UNANANAG2NAHNA

Supporto tecnico