Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / coperchio selezionabile / anello esterno selezionabile / materiale selezionabile / tolleranza selezionabile / NSK【1-100 Pezzi per confezione】 (Codici componente - Download CAD)

Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / coperchio selezionabile / anello esterno selezionabile / materiale selezionabile / tolleranza selezionabile / NSK

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
The raceway of the deep groove ball bearing includes arc-shaped deep grooves for both the inner and outer rings and can support radial loads, axial loads in both directions, and synthetic loads, and are also ideal for high-speed rotation applications. Products on this page: 600 series
  • Stock

(i)Nota

  • Si prega di notare:
    I cuscinetti a sfere con la lettera iniziale F sono cuscinetti a sfere flangiati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6209DDUC3E NS7S1

Codice componente
6209DDUC3E NS7S1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale degli anelli interno ed esterno materiale Shield e la forma Tipo anello esterno Precisione (JIS) Diametro interno
(φ)
Diametro esterno
(φ)
Larghezza
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Materiale elemento di rotolamento Tipo supporto Coefficiente di carico statico base
(N)
Simbolo gioco Precisione
(Classe)
Simbolo acustico Anello di sicurezza Tipo di grasso Simbolo supporto Simbolo del tipo di anello del cuscinetto Guarnizione, simboli schermatura Simbolo del grado di precisione Simbolo dell'angolo di contatto Simbolo combinazione Codice di configurazione speciale Specifiche coppia bassa Simbolo interno Simbolo Rubugado Simbolo materiale Simbolo coppia Distanziale, simbolo manicotto Tipo

18.47 €

1 13 giorni 10[Acciaio] AcciaioTenuta in gommaTesta piattaGrado 0458519315005300[Acciaio] AcciaioRettificato20400C3Classe 0NA--NANANANA-NANANANANANANANANA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Sfera Specifiche/ambiente Standard Direzione del carico Radiale
Anello esterno Con anello esterno Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Dimensioni standard Sistema metrico

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / coperchio selezionabile / anello esterno selezionabile / materiale selezionabile / tolleranza selezionabile / NSK, il codice articolo è il seguente: 6209DDUC3E NS7S1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6209DDUC3E NS7S1.

Tipologia prodotto

Codice componente
16034M
16038M
16040M
6209DDUNR
6209L11DDU
6209M
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale degli anelli interno ed esterno materiale Shield e la forma Tipo anello esterno Precisione (JIS) Diametro interno
(φ)
Diametro esterno
(φ)
Larghezza
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Materiale elemento di rotolamento Tipo supporto Coefficiente di carico statico base
(N)
Simbolo gioco Precisione
(Classe)
Simbolo acustico Anello di sicurezza Tipo di grasso Simbolo supporto Simbolo del tipo di anello del cuscinetto Guarnizione, simboli schermatura Simbolo del grado di precisione Simbolo dell'angolo di contatto Simbolo combinazione Codice di configurazione speciale Specifiche coppia bassa Simbolo interno Simbolo Rubugado Simbolo materiale Simbolo coppia Distanziale, simbolo manicotto Tipo

425.90 €

1 7 giorni 10[Acciaio] AcciaioTipo apertoTesta piattaGrado 017026028114000-[Acciaio] AcciaioRettificato-NAClasse 0NA--MNANANA-NANANANANANANANANA

570.05 €

1 7 giorni 10[Acciaio] AcciaioTipo apertoTesta piattaGrado 019029031149000-[Acciaio] AcciaioRettificato-NAClasse 0NA--MNANANA-NANANANANANANANANA

703.63 €

1 7 giorni 10[Acciaio] AcciaioTipo apertoTesta piattaGrado 020031034161000-[Acciaio] AcciaioRettificato-NAClasse 0NA--MNANANA-NANANANANANANANANA

25.33 €

1 10 giorni 10[Acciaio] AcciaioTenuta in gommaCon scanalatura per anello di sicurezzaGrado 0458519315005300[Acciaio] AcciaioRettificato20400CN (standard)Classe 0NA--NANRDDUNA-NANANANANANANANANA

50.54 €

1 10 giorni 10[Acciaio] AcciaioTenuta in gommaTesta piattaGrado 045851931500-[Acciaio] AcciaioN/A-NAClasse 0NA--NANADDUNA-NANANANAL11NANANANA

26.10 €

1 7 giorni 10[Acciaio] AcciaioTipo apertoTesta piattaGrado 045851931500-[Acciaio] AcciaioRettificato-NAClasse 0NA--MNANANA-NANANANANANANANANA

Supporto tecnico