Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1219
Codice componente
|
---|
1219 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale degli anelli interno ed esterno | Diametro interno (φ) | Diametro esterno (φ) | Larghezza (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Materiale elemento di rotolamento | Coefficiente di carico statico base (N) | Simbolo gioco | Config. foro albero | Simbolo supporto | Simbolo del tipo di anello del cuscinetto | Simbolo interno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.72 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 95 | 170 | 32 | 64000 | 3400 | [Acciaio] Acciaio | 27100 | NA | Foro cilindrico | NA | NA | NA |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Sfera autoallineante | materiale Shield e la forma | Tipo aperto | Tipo anello esterno | Testa piatta |
---|---|---|---|---|---|
Precisione (JIS) | Grado 0 | Specifiche/ambiente | Standard | Direzione del carico | Radiale |
Anello esterno | Con anello esterno | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Corona doppia | Dimensioni standard | Sistema metrico |
Tipo supporto | Rettificato | Simbolo del grado di precisione | NA | Simbolo materiale | NA |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / materiale selezionabile / gioco interno selezionabile / foro selezionabile / gabbia selezionabile / 1200, 1300, 2200, 2300 / NSK, il codice articolo è il seguente: 1219.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1219.
Configura
Proprietà di base
Materiale degli anelli interno ed esterno
Materiale elemento di rotolamento
Tipo
Diametro interno(φ)
Diametro esterno(φ)
Larghezza(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Simbolo gioco
Config. foro albero
Simbolo supporto
Simbolo del tipo di anello del cuscinetto
Simbolo interno
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1201-H-20 |
1202 |
1203 |
1219K |
1220 |
1220K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale degli anelli interno ed esterno | Diametro interno (φ) | Diametro esterno (φ) | Larghezza (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Materiale elemento di rotolamento | Coefficiente di carico statico base (N) | Simbolo gioco | Config. foro albero | Simbolo supporto | Simbolo del tipo di anello del cuscinetto | Simbolo interno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.26 € | 1 | 15 giorni | 10 | Acciaio inox | 12 | 32 | 10 | 5700 | 22000 | Acciaio inox | 1270 | NA | Foro cilindrico | NA | NA | NA | ||
9.87 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 15 | 35 | 11 | 7600 | 18000 | [Acciaio] Acciaio | 1750 | NA | Foro cilindrico | NA | NA | NA | ||
13.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 17 | 40 | 12 | 8000 | 16000 | [Acciaio] Acciaio | 2010 | NA | Foro cilindrico | NA | NA | NA | |
114.94 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 95 | 170 | 32 | 64000 | 3400 | [Acciaio] Acciaio | 27100 | NA | Foro conico | NA | NA | NA | ||
118.38 € | 20 | 10 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 100 | 180 | 34 | 69500 | 3200 | [Acciaio] Acciaio | 29700 | NA | Foro cilindrico | NA | NA | NA | ||
118.93 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | 100 | 180 | 34 | 69500 | 3200 | [Acciaio] Acciaio | 29700 | NA | Foro conico | NA | NA | NA |