Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7008DB
Codice componente
|
---|
7008DB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di anello cuscinetto | materiale Shield e la forma | Precisione (JIS) | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Direzione del carico | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Combinazione di cuscinetti a sfere a contatto angolare | Tipo supporto | Coefficiente di carico statico base (N) | Angolo di contatto (Gradi) | Tipo | Simbolo angolo di contatto | Simbolo combinazione | Contrassegno precarico | Simbolo di precisione | Simbolo supporto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | A sfere a contatto angolare (corona doppia) | Tipo aperto | Grado 0 | 40 | 68 | 15 | 30500 | 8300 | Radiale | Corona doppia | Combinazione posteriore | In resina | - | - | Serie 7*** | - | DB | - | - | - |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Tipo anello esterno | Testa piatta | Specifiche/ambiente | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni standard | Sistema metrico | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / NTN, il codice articolo è il seguente: 7008DB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7008DB.
Configura
Proprietà di base
Angolo di contatto(Gradi)
Tipo
Tipo di anello cuscinetto
materiale Shield e la forma
Precisione (JIS)
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Direzione del carico
Numero di piste per anelli del cuscinetto
Combinazione di cuscinetti a sfere a contatto angolare
Tipo supporto
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
7000DF |
7000DF/GN |
7001 |
7009 |
7009DB |
7010 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo di anello cuscinetto | materiale Shield e la forma | Precisione (JIS) | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Direzione del carico | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Combinazione di cuscinetti a sfere a contatto angolare | Tipo supporto | Coefficiente di carico statico base (N) | Angolo di contatto (Gradi) | Tipo | Simbolo angolo di contatto | Simbolo combinazione | Contrassegno precarico | Simbolo di precisione | Simbolo supporto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | A sfere a contatto angolare (corona doppia) | Tipo aperto | Grado 0 | 10 | 26 | 8 | 8300 | 23000 | Radiale | Corona doppia | Combinazione anteriore | In resina | - | - | Serie 7*** | - | DF | - | - | - | |
18.58 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | A sfere a contatto angolare (corona doppia) | Tipo aperto | Grado 0 | 10 | 26 | 8 | 8300 | 23000 | Reggispinta / Radiale | Corona doppia | Combinazione anteriore | In resina | - | - | Serie 7*** | - | DF | /GN | - | - | ||
8.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | A sfere a contatto angolare (corona singola) | Tipo aperto | Grado 0 | 12 | 28 | 8 | 5050 | 26000 | Radiale | Fila singola | - | In resina | - | - | Serie 7*** | - | - | - | - | - | |
22.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | A sfere a contatto angolare (corona singola) | Tipo aperto | Grado 0 | 45 | 75 | 16 | 22300 | 9500 | Radiale | Fila singola | - | In resina | - | - | Serie 7*** | - | - | - | - | - | |
51.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | A sfere a contatto angolare (corona doppia) | Tipo aperto | Grado 0 | 45 | 75 | 16 | 36000 | 7500 | Radiale | Corona doppia | Combinazione posteriore | In resina | - | - | Serie 7*** | - | DB | - | - | - | |
25.54 € | 1 | 5 giorni | - | A sfere a contatto angolare (corona singola) | Tipo aperto | Grado 0 | 50 | 80 | 16 | 23700 | 8600 | Radiale | Fila singola | - | In resina | - | - | Serie 7*** | - | - | - | - | - |