Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
7319ADB |
7319DB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di anello cuscinetto | materiale Shield e la forma | Precisione (JIS) | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Direzione del carico | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Combinazione di cuscinetti a sfere a contatto angolare | Tipo supporto | Coefficiente di carico statico base (N) | Angolo di contatto (Gradi) | Tipo | Simbolo angolo di contatto | Simbolo combinazione | Contrassegno precarico | Simbolo di precisione | Simbolo supporto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
452.09 € | 1 | 11 giorni | 10 | A sfere a contatto angolare (corona doppia) | Tipo aperto | Grado 0 | 95 | 200 | 45 | 297000 | 3000 | Radiale | Corona doppia | Combinazione posteriore | Rettificato | - | - | Serie 7*** | A | DB | - | - | - | ||
452.09 € | 1 | 8 giorni | 10 | A sfere a contatto angolare (corona doppia) | Tipo aperto | Grado 0 | 95 | 200 | 45 | 297000 | 3000 | Radiale | Corona doppia | Combinazione posteriore | Rettificato | - | - | Serie 7*** | - | DB | - | - | - |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Tipo anello esterno | Testa piatta | Specifiche/ambiente | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni standard | Sistema metrico | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
Configura
Proprietà di base
Angolo di contatto(Gradi)
Tipo
Tipo di anello cuscinetto
materiale Shield e la forma
Precisione (JIS)
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Direzione del carico
Numero di piste per anelli del cuscinetto
Combinazione di cuscinetti a sfere a contatto angolare
Tipo supporto
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali