Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
81110T2
Codice componente
|
---|
81110T2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Forma anello a circuito | Anello esterno | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Precisione (JIS) | Numero di file di piste anelli | Dimensioni standard | Con anello esterno | Con fermo | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Numero di rotazioni (giri/min) | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rullino cilindrico | Con anello esterno | 50 | 70 | 14 | Grado 0 | Fila singola | Sistema metrico | Testa piatta | In resina | 48500 | 1000 | Rullino cilindrico |
Loading...
Direzione del carico | Reggispinta | Materiale anello interno/esterno | Acciaio | Specifiche/ambiente | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento rotante | Acciaio |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli di spinta, il codice articolo è il seguente: 81110T2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 81110T2.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Forma anello a circuito
Anello esterno
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Precisione (JIS)
Numero di file di piste anelli
Dimensioni standard
Con anello esterno
Con fermo
Numero di rotazioni(giri/min)
Serie
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
81107T2 |
AS1100 |
AS1101 |
AS1102 |
AS1103 |
AS1104 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Forma anello a circuito | Anello esterno | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Precisione (JIS) | Numero di file di piste anelli | Dimensioni standard | Con anello esterno | Con fermo | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Numero di rotazioni (giri/min) | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rullino cilindrico | Con anello esterno | 35 | 52 | 12 | Grado 0 | Fila singola | Sistema metrico | Testa piatta | In resina | 31000 | 1400 | Rullino cilindrico | |
1.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Rullino ad ago | Senza anello esterno | 10 | 24 | 1 | - | Fila singola | Sistema metrico | - | - | 9150 | 3500 | Anello cuscinetto in ferro punzonato | |
2.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Rullino ad ago | Senza anello esterno | 12 | 26 | 1 | - | Fila singola | Sistema metrico | - | - | 9850 | 3300 | Anello cuscinetto in ferro punzonato | |
1.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Rullino ad ago | Senza anello esterno | 15 | 28 | 1 | - | Fila singola | Sistema metrico | - | - | 11300 | 2800 | Anello cuscinetto in ferro punzonato | |
1.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Rullino ad ago | Senza anello esterno | 17 | 30 | 1 | - | Fila singola | Sistema metrico | - | - | 11900 | 2500 | Anello cuscinetto in ferro punzonato | |
1.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Rullino ad ago | Senza anello esterno | 20 | 35 | 1 | - | Fila singola | Sistema metrico | - | - | 13200 | 2100 | Anello cuscinetto in ferro punzonato |