Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
F-673
Codice componente
|
---|
F-673 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di anello cuscinetto | Materiale degli anelli interno ed esterno | materiale Shield e la forma | Tipo anello esterno | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Specifiche/ambiente | Direzione del carico | Materiale elemento di rotolamento | Tipo supporto | Coefficiente di carico statico base (N) | Struttura guarnizione | Anello cuscinetto | Lubrificante | Codice gioco interno | Config. foro albero | Tipo boccola | Combinazione | Tipo di gabbia | Guarnizione, schermatura | Guarnizione, simboli schermatura | Simbolo angolo di contatto | Contrassegno precarico | Simbolo supporto | Simbolo del grasso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sfera | Acciaio inox | Tipo aperto | Testa piatta | 3 | 6 | 2 | 242 | 60000 | Standard | Radiale | Acciaio inox | Rettificato | - | Tipo aperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Precisione (JIS) | Grado 0 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola | Dimensioni standard | Sistema metrico |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / diametro ridotto / compatti / NTN, il codice articolo è il seguente: F-673.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F-673.
Configura
Stock
Proprietà di base
Anello cuscinetto
Lubrificante
Codice gioco interno
Config. foro albero
Tipo boccola
Combinazione
Tipo di gabbia
Guarnizione, schermatura
Tipo
Tipo di anello cuscinetto
Materiale degli anelli interno ed esterno
materiale Shield e la forma
Tipo anello esterno
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Specifiche/ambiente
Direzione del carico
Materiale elemento di rotolamento
Tipo supporto
Struttura guarnizione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
603 |
603ZZ |
604ZZ |
F-674 |
F-675 |
F-676 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo di anello cuscinetto | Materiale degli anelli interno ed esterno | materiale Shield e la forma | Tipo anello esterno | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Specifiche/ambiente | Direzione del carico | Materiale elemento di rotolamento | Tipo supporto | Coefficiente di carico statico base (N) | Struttura guarnizione | Anello cuscinetto | Lubrificante | Codice gioco interno | Config. foro albero | Tipo boccola | Combinazione | Tipo di gabbia | Guarnizione, schermatura | Guarnizione, simboli schermatura | Simbolo angolo di contatto | Contrassegno precarico | Simbolo supporto | Simbolo del grasso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sfera | Acciaio inox | Tipo aperto | Testa piatta | 3 | 9 | 3 | 635 | 50000 | Standard | Radiale | Acciaio inox | Rettificato | - | Tipo aperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | Sfera | Acciaio inox | Doppia schermatura | Testa piatta | 3 | 9 | 5 | 635 | 50000 | Standard | Radiale | Acciaio inox | Rettificato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | ||
3.73 € | 1 | 5 giorni | 10 | Sfera | Acciaio inox | Doppia schermatura | Testa piatta | 4 | 12 | 4 | 970 | 43000 | Standard | Radiale | Acciaio inox | Rettificato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | ||
3.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Sfera | Acciaio inox | Tipo aperto | Testa piatta | 4 | 7 | 2 | 222 | 54000 | Standard | Radiale | Acciaio inox | Rettificato | - | Tipo aperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.39 € | 1 | 6 giorni | 10 | Sfera | Acciaio inox | Tipo aperto | Testa piatta | 5 | 8 | 2 | 292 | 49000 | Standard | Radiale | Acciaio inox | Rettificato | - | Tipo aperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.80 € | 1 | Disponibile | 31 giorni | 10 | Sfera | Acciaio inox | Tipo aperto | Testa piatta | 6 | 10 | 2.5 | 465 | 43000 | Standard | Radiale | Acciaio inox | Rettificato | - | Tipo aperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |