Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6002LLB |
6002LLB/5K |
6002LLBC3 |
6002LLBC3/5K |
6002LLBCM |
6002LLBCM/5K |
6002LLU |
6002LLUC3 |
6002LLUC3/5K |
6002LLUC4 |
6002LLUC4/5K |
6002LLUCM |
6002LLUCM/5K |
6002LU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale degli anelli interno ed esterno | materiale Shield e la forma | Tipo anello esterno | Precisione (JIS) | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Specifiche/ambiente | Materiale elemento di rotolamento | Tipo supporto | Coefficiente di carico statico base (N) | Struttura guarnizione | Lubrificante | Codice gioco interno | Tipo | Codice JAN | Codice d'ordine | Pezzi contenuti in una conf. | Massa (g) | Guarnizione, simboli schermatura | Contrassegno precarico | Simbolo di precisione | Simbolo supporto | Simbolo di modifica interna | Simbolo del tipo di anello del cuscinetto | Simbolo del grasso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 15 | 32 | 9 | 5600 | 22000 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLB | - | - | - | - | - | - | |
4.57 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 15 | 32 | 9 | 5600 | 22000 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLB | - | - | - | - | - | /5K | ||
5.12 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 15 | 32 | 9 | 5600 | 22000 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLB | C3 | - | - | - | - | - | ||
5.56 € | 1 | 11 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 15 | 32 | 9 | 5600 | 22000 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLB | C3 | - | - | - | - | /5K | ||
5.01 € | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 15 | 32 | 9 | 5600 | 22000 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLB | CM | - | - | - | - | - | ||
4.57 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 15 | 32 | 9 | 5600 | 22000 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLB | CM | - | - | - | - | /5K | ||
4.75 € | 1 | 5 giorni | - | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 15 | 32 | 9 | 5600 | 15000 | Standard / Antipolvere | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLU | - | - | - | - | - | - | ||
4.57 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 15 | 32 | 9 | 5600 | 15000 | Standard / Antipolvere | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLU | C3 | - | - | - | - | - | ||
4.57 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 15 | 32 | 9 | 5600 | 15000 | Standard / Antipolvere | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLU | C3 | - | - | - | - | /5K | ||
4.73 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 15 | 32 | 9 | 5600 | 15000 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLU | C4 | - | - | - | - | - | |
4.73 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 15 | 32 | 9 | 5600 | 15000 | Standard / Antipolvere | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLU | C4 | - | - | - | - | /5K | |
4.57 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 15 | 32 | 9 | 5600 | 15000 | Standard / Antipolvere | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLU | CM | - | - | - | - | - | ||
4.57 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 15 | 32 | 9 | 5600 | 15000 | Standard / Antipolvere | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLU | CM | - | - | - | - | /5K | ||
6.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 15 | 32 | 9 | 5600 | 15000 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LU | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Sfera | Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni standard | Sistema metrico |
Configura
Stock
Proprietà di base
Struttura guarnizione
Lubrificante
Codice gioco interno
Tipo
Materiale degli anelli interno ed esterno
materiale Shield e la forma
Tipo anello esterno
Precisione (JIS)
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Specifiche/ambiente
Materiale elemento di rotolamento
Tipo supporto
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali