Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
63/32
Codice componente
|
---|
63/32 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale degli anelli interno ed esterno | materiale Shield e la forma | Tipo anello esterno | Precisione (JIS) | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Specifiche/ambiente | Materiale elemento di rotolamento | Tipo supporto | Coefficiente di carico statico base (N) | Struttura guarnizione | Lubrificante | Codice gioco interno | Tipo | Codice JAN | Codice d'ordine | Pezzi contenuti in una conf. | Massa (g) | Guarnizione, simboli schermatura | Contrassegno precarico | Simbolo di precisione | Simbolo supporto | Simbolo di modifica interna | Simbolo del tipo di anello del cuscinetto | Simbolo del grasso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.45 € | 1 | 5 giorni | 10 | Acciaio | Tipo aperto | Testa piatta | Grado 0 | 32 | 75 | 20 | 29800 | 9500 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Sfera | Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni standard | Sistema metrico |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda / fila singola / coperchio selezionabile / anello esterno selezionabile / materiale selezionabile / tolleranza selezionabile / NTN, il codice articolo è il seguente: 63/32.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 63/32.
Configura
Proprietà di base
Struttura guarnizione
Lubrificante
Codice gioco interno
Tipo
Materiale degli anelli interno ed esterno
materiale Shield e la forma
Tipo anello esterno
Precisione (JIS)
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Specifiche/ambiente
Materiale elemento di rotolamento
Tipo supporto
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
16003 |
16003C3 |
16004 |
63/32LLU |
63/32LLU/2AS |
63/32ZZ |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale degli anelli interno ed esterno | materiale Shield e la forma | Tipo anello esterno | Precisione (JIS) | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Specifiche/ambiente | Materiale elemento di rotolamento | Tipo supporto | Coefficiente di carico statico base (N) | Struttura guarnizione | Lubrificante | Codice gioco interno | Tipo | Codice JAN | Codice d'ordine | Pezzi contenuti in una conf. | Massa (g) | Guarnizione, simboli schermatura | Contrassegno precarico | Simbolo di precisione | Simbolo supporto | Simbolo di modifica interna | Simbolo del tipo di anello del cuscinetto | Simbolo del grasso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Acciaio | Tipo aperto | Testa piatta | Grado 0 | 17 | 35 | 8 | 6800 | 20000 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.73 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Acciaio | Tipo aperto | Testa piatta | Grado 0 | 17 | 35 | 8 | 6800 | 20000 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | - | C3 | - | - | - | - | - | |
5.26 € | 1 | 5 giorni | - | Acciaio | Tipo aperto | Testa piatta | Grado 0 | 20 | 42 | 8 | 7900 | 18000 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18.13 € | 1 | 8 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 32 | 75 | 20 | - | - | Antipolvere / Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLU | - | - | - | - | - | - | ||
18.13 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio | Tenuta in gomma | Testa piatta | Grado 0 | 32 | 75 | 20 | - | - | Antipolvere / Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | LLU | - | - | - | - | - | /2AS | ||
15.56 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Doppia schermatura | Testa piatta | Grado 0 | 32 | 75 | 20 | 29800 | 9500 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | - | - |