Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
63/28 |
63/28C3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale degli anelli interno ed esterno | materiale Shield e la forma | Tipo anello esterno | Precisione (JIS) | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Specifiche/ambiente | Materiale elemento di rotolamento | Tipo supporto | Coefficiente di carico statico base (N) | Struttura guarnizione | Lubrificante | Codice gioco interno | Tipo | Codice JAN | Codice d'ordine | Pezzi contenuti in una conf. | Massa (g) | Guarnizione, simboli schermatura | Contrassegno precarico | Simbolo di precisione | Simbolo supporto | Simbolo di modifica interna | Simbolo del tipo di anello del cuscinetto | Simbolo del grasso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | Acciaio | Tipo aperto | Testa piatta | Grado 0 | 28 | 68 | 18 | 2670 | 11000 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Tipo aperto | Testa piatta | Grado 0 | 28 | 68 | 18 | 2670 | 11000 | Standard | Acciaio | Rettificato | - | - | - | - | Serie 16**/6*** | - | - | - | - | - | C3 | - | - | - | - | - |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Sfera | Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni standard | Sistema metrico |
Configura
Stock
Proprietà di base
Struttura guarnizione
Lubrificante
Codice gioco interno
Tipo
Materiale degli anelli interno ed esterno
materiale Shield e la forma
Tipo anello esterno
Precisione (JIS)
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Specifiche/ambiente
Materiale elemento di rotolamento
Tipo supporto
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali