Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22228EAD1
Codice componente
|
---|
22228EAD1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Forma anello a circuito | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Con fermo | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico, dinamico (Ca) (N) | Coefficiente di carico, statico (Coa) (N) | Anello cuscinetto | Codice gioco interno | Config. foro albero | Tipo di rimozione momi | Simbolo del tipo di anello del cuscinetto | Numero di rotazioni (giri/min) | Serie | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356.47 € | 1 | 9 giorni | 10 | Rullino autoallineante | 140 | 250 | 68 | Rettificato | 912000 | - | - | Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazione | NA | Foro cilindrico | - | - | 2000 | ULTAGE tipo EA | - | - | - |
Loading...
Direzione del carico | Radiale | Materiale anello interno/esterno | Acciaio | Numero di file di piste anelli | Corona doppia |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni standard | Sistema metrico | Specifiche/ambiente | Standard | Materiale elemento rotante | Acciaio |
Con anello esterno | Testa piatta |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli auto-allineanti, il codice articolo è il seguente: 22228EAD1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22228EAD1.
Configura
Proprietà di base
Tipo di rimozione momi
Simbolo del tipo di anello del cuscinetto
Tipo
Forma anello a circuito
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Con fermo
Anello cuscinetto
Codice gioco interno
Config. foro albero
Numero di rotazioni(giri/min)
Serie
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
21308CK |
21309C |
21309CK |
22228EAKD1 |
22230EAD1 |
22230EAKD1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Forma anello a circuito | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Con fermo | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico, dinamico (Ca) (N) | Coefficiente di carico, statico (Coa) (N) | Anello cuscinetto | Codice gioco interno | Config. foro albero | Tipo di rimozione momi | Simbolo del tipo di anello del cuscinetto | Numero di rotazioni (giri/min) | Serie | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.85 € | 1 | 7 giorni | 10 | Rullino autoallineante | 40 | 90 | 23 | Rettificato | 88000 | - | - | - | NA | Foro conico | - | - | 4900 | Profilo C | - | - | - | ||
87.22 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | Rullino autoallineante | 45 | 100 | 25 | Rettificato | 102000 | - | - | - | NA | Foro cilindrico | - | - | 4400 | Profilo C | - | - | - | ||
100.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | Rullino autoallineante | 45 | 100 | 25 | Rettificato | 102000 | - | - | - | NA | Foro conico | - | - | 4400 | Profilo C | - | - | - | ||
337.62 € | 1 | 8 giorni | 10 | Rullino autoallineante | 140 | 250 | 68 | Rettificato | 912000 | - | - | Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazione | NA | Foro conico | - | - | 2000 | ULTAGE tipo EA | - | - | - | ||
490.03 € | 1 | 7 giorni | 10 | Rullino autoallineante | 150 | 270 | 73 | Rettificato | 1080000 | - | - | Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazione | NA | Foro cilindrico | - | - | 1800 | ULTAGE tipo EA | - | - | - | ||
490.03 € | 1 | 9 giorni | 10 | Rullino autoallineante | 150 | 270 | 73 | Rettificato | 1080000 | - | - | Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazione | NA | Foro conico | - | - | 1800 | ULTAGE tipo EA | - | - | - |