Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24030EMD1C3
Codice componente
|
---|
24030EMD1C3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Forma anello a circuito | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Con fermo | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico, dinamico (Ca) (N) | Coefficiente di carico, statico (Coa) (N) | Anello cuscinetto | Codice gioco interno | Config. foro albero | Tipo di rimozione momi | Simbolo del tipo di anello del cuscinetto | Numero di rotazioni (giri/min) | Serie | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
437.76 € | 1 | 8 giorni | 10 | Rullino autoallineante | 150 | 225 | 75 | Rimozione Momi | 789000 | - | - | Con foro di lubrificazione, gola di lubrificazione | C3 | Foro cilindrico | - | - | 1700 | ULTAGE tipo EM | - | - | - |
Loading...
Direzione del carico | Radiale | Materiale anello interno/esterno | Acciaio | Numero di file di piste anelli | Corona doppia |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni standard | Sistema metrico | Specifiche/ambiente | Standard | Materiale elemento rotante | Acciaio |
Con anello esterno | Testa piatta |
Configura
Proprietà di base
Tipo di rimozione momi
Simbolo del tipo di anello del cuscinetto
Tipo
Forma anello a circuito
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Con fermo
Anello cuscinetto
Codice gioco interno
Config. foro albero
Numero di rotazioni(giri/min)
Serie
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali