Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UK311D1
Codice componente
|
---|
UK311D1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero d (Ø) | Profilo diam. interno cuscinetto | Materiale elemento di rotolamento | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Tipo di coperchio | Guarnizione | Metodo di lubrificazione | Proprietà temperatura | Lubrificazione | Coefficiente di carico dinamico base Cr (N) | Viti di fermo | Specifiche | Tipo di anello cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.38 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | Adattatore foro conico | Acciaio | - | 45000 | - | Standard | Mandata olio | Standard | - | 71500 | Vite di fermo con sfera | Anello esterno sferico | Standard |
Loading...
Unità, tipo | Cuscinetto a sfera per supporti |
---|
Si trova sulla pagina di cussinetto a sfera per unità, il codice articolo è il seguente: UK311D1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UK311D1.
Configura
Proprietà di base
Tipo di coperchio
Lubrificazione
Tipo
Diam. foro albero d(Ø)
Profilo diam. interno cuscinetto
Materiale elemento di rotolamento
Guarnizione
Metodo di lubrificazione
Proprietà temperatura
Coefficiente di carico dinamico base Cr(N)
Viti di fermo
Specifiche
Tipo di anello cuscinetto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AS203 |
AS204 |
AS204-012 |
UK312D1 |
UK313D1 |
UK315D1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diam. foro albero d (Ø) | Profilo diam. interno cuscinetto | Materiale elemento di rotolamento | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Tipo di coperchio | Guarnizione | Metodo di lubrificazione | Proprietà temperatura | Lubrificazione | Coefficiente di carico dinamico base Cr (N) | Viti di fermo | Specifiche | Tipo di anello cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.13 € | 1 | 5 giorni | - | 17 | Vite di fermo per foro cilindrico | Acciaio | - | 4600 | - | NA | Senza olio | Standard | - | 9600 | Vite di fermo con sfera | Anello esterno sferico | Standard | ||
8.68 € | 1 | 5 giorni | - | 20 | Vite di fermo per foro cilindrico | Acciaio | - | 6650 | - | NA | Senza olio | Standard | - | 12800 | Vite di fermo con sfera | Anello esterno sferico | Standard | ||
10.29 € | 1 | 8 giorni | 10 | 19.05 | Vite di fermo per foro cilindrico | Acciaio | - | 6650 | - | NA | Senza olio | Standard | - | 12800 | Vite di fermo con sfera | Anello esterno sferico | Standard | ||
86.04 € | 1 | 8 giorni | 10 | 55 | Adattatore foro conico | Acciaio | - | 52000 | - | Standard | Mandata olio | Standard | - | 82000 | Vite di fermo con sfera | Anello esterno sferico | Standard | ||
105.60 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | Adattatore foro conico | Acciaio | - | 60000 | - | Standard | Mandata olio | Standard | - | 92500 | Vite di fermo con sfera | Anello esterno sferico | Standard | ||
118.45 € | 1 | 8 giorni | 10 | 65 | Adattatore foro conico | Acciaio | - | 77000 | - | Standard | Mandata olio | Standard | - | 113000 | Vite di fermo con sfera | Anello esterno sferico | Standard |