Perni folli con utensile di fissaggio KR (Codici componente - Download CAD)

Perni folli con utensile di fissaggio KR
  • Sconto volumi elevati
The outer ring rotates on the track using a track roller with a stud instead of an inner ring.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KR90XH

Codice componente
KR90XH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo rotella D.E. rotella D
(Ø)
Larghezza rullo C
(mm)
Diametro interno rullo di punteria F
(mm)
Vite prigioniera perno folle (Fil. grossa)
(mm)
Misura nominale vite prigioniera (dettagli)
(mm)
Metodo di serraggio Materiale Rivestimento rotella Dimensioni standard Metodo di guida rotella Anello interno Coefficiente di carico, dinamico
(kN)
Coefficiente di carico statico (N)
(kN)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Guarnizione Diametro d1 del prigioniero
(φ)
Lunghezza complessiva
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine

103.34 €

1 Stesso giorno

Stock

10Anello esterno cilindrico903538-M30×1.5Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA4588.54000NA30100--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Perno folle Con perno folle Standard Albero Disponibile

Si trova sulla pagina di Perni folli con utensile di fissaggio KR, il codice articolo è il seguente: KR90XH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KR90XH.

Tipologia prodotto

Codice componente
KR10T2H/3AS
KR10T2LLH
KR10T2LLH/3A
KR10XT2H
KR10XT2LLH/3AS
KR12T2LLH
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSTipo rotella D.E. rotella D
(Ø)
Larghezza rullo C
(mm)
Diametro interno rullo di punteria F
(mm)
Vite prigioniera perno folle (Fil. grossa)
(mm)
Misura nominale vite prigioniera (dettagli)
(mm)
Metodo di serraggio Materiale Rivestimento rotella Dimensioni standard Metodo di guida rotella Anello interno Coefficiente di carico, dinamico
(kN)
Coefficiente di carico statico (N)
(kN)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Guarnizione Diametro d1 del prigioniero
(φ)
Lunghezza complessiva
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine

29.30 €

1 11 giorni -Anello esterno sferico1074M3 x 0.5-Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio per cuscinetti al cromo ad alto tenore di carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA1.641.2727000NA317--

39.23 €

1 5 giorni 10Anello esterno sferico1074M3 x 0.5-Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio per cuscinetti al cromo ad alto tenore di carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA1.641.2727000Disponibile317--

36.12 €

1 9 giorni -Anello esterno sferico1074M3 x 0.5-Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio per cuscinetti al cromo ad alto tenore di carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA1.641.2727000Disponibile3174547359090697263-9815

29.08 €

1 8 giorni -Anello esterno cilindrico1074M3 x 0.5-Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio per cuscinetti al cromo ad alto tenore di carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA1.641.2727000NA317--

38.14 €

1 5 giorni 10Anello esterno cilindrico1074M3 x 0.5-Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio per cuscinetti al cromo ad alto tenore di carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA1.641.2727000Disponibile317--

26.42 €

1 Stesso giorno

Stock

-Anello esterno sferico1284.8M4×0.7-Con gola di inserimento[Acciaio al carbonio] Acciaio per cuscinetti al cromo ad alto tenore di carbonio-[Serie metrica] Sistema metricoCon supportoNA2.171.6925000Disponibile420--

Supporto tecnico