Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KR32H
Codice componente
|
---|
KR32H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo rotella | D.E. rotella D (Ø) | Larghezza rullo C (mm) | Diametro interno rullo di punteria F (mm) | Vite prigioniera perno folle (Fil. grossa) (mm) | Misura nominale vite prigioniera (dettagli) (mm) | Metodo di serraggio | Materiale | Rivestimento rotella | Dimensioni standard | Metodo di guida rotella | Anello interno | Coefficiente di carico, dinamico (kN) | Coefficiente di carico statico (N) (kN) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Guarnizione | Diametro d1 del prigioniero (φ) | Lunghezza complessiva (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno sferico | 32 | 14 | 15 | - | M12 X 1.5 | Con gola di inserimento | [Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio | - | [Serie metrica] Sistema metrico | Con supporto | NA | 7.85 | 9.65 | 10000 | NA | 12 | 40 | - | - |
Loading...
Categoria | Perno folle | Con perno folle | Standard | Albero | Disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Perni folli con utensile di fissaggio KR, il codice articolo è il seguente: KR32H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KR32H.
Configura
Stock
Proprietà di base
Vite prigioniera perno folle (Fil. grossa)(mm)
Materiale
Rivestimento rotella
Dimensioni standard
Tipo
Tipo rotella
D.E. rotella D(Ø)
Larghezza rullo C(mm)
Diametro interno rullo di punteria F(mm)
Misura nominale vite prigioniera (dettagli)(mm)
Metodo di serraggio
Metodo di guida rotella
Anello interno
Velocità di rotazione ammessa(giri/min)
Guarnizione
Diametro d1 del prigioniero(φ)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KR10XT2H |
KR10XT2LLH/3AS |
KR12T2LLH |
KR32LLH |
KR32XH |
KR32XLLH |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo rotella | D.E. rotella D (Ø) | Larghezza rullo C (mm) | Diametro interno rullo di punteria F (mm) | Vite prigioniera perno folle (Fil. grossa) (mm) | Misura nominale vite prigioniera (dettagli) (mm) | Metodo di serraggio | Materiale | Rivestimento rotella | Dimensioni standard | Metodo di guida rotella | Anello interno | Coefficiente di carico, dinamico (kN) | Coefficiente di carico statico (N) (kN) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Guarnizione | Diametro d1 del prigioniero (φ) | Lunghezza complessiva (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.56 € | 1 | 8 giorni | - | Anello esterno cilindrico | 10 | 7 | 4 | M3 x 0.5 | - | Con gola di inserimento | [Acciaio al carbonio] Acciaio per cuscinetti al cromo ad alto tenore di carbonio | - | [Serie metrica] Sistema metrico | Con supporto | NA | 1.64 | 1.27 | 27000 | NA | 3 | 17 | - | - | ||
36.12 € | 1 | 5 giorni | 10 | Anello esterno cilindrico | 10 | 7 | 4 | M3 x 0.5 | - | Con gola di inserimento | [Acciaio al carbonio] Acciaio per cuscinetti al cromo ad alto tenore di carbonio | - | [Serie metrica] Sistema metrico | Con supporto | NA | 1.64 | 1.27 | 27000 | Disponibile | 3 | 17 | - | - | ||
26.42 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno sferico | 12 | 8 | 4.8 | M4×0.7 | - | Con gola di inserimento | [Acciaio al carbonio] Acciaio per cuscinetti al cromo ad alto tenore di carbonio | - | [Serie metrica] Sistema metrico | Con supporto | NA | 2.17 | 1.69 | 25000 | Disponibile | 4 | 20 | - | - | ||
35.85 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 32 | 14 | 15 | - | M12 X 1.5 | Con gola di inserimento | [Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio | - | [Serie metrica] Sistema metrico | Con supporto | NA | 7.85 | 9.65 | 10000 | Disponibile | 12 | 40 | - | - | ||
21.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Anello esterno cilindrico | 32 | 14 | 15 | - | M12 X 1.5 | Con gola di inserimento | [Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio | - | [Serie metrica] Sistema metrico | Con supporto | NA | 7.85 | 9.65 | 10000 | NA | 12 | 40 | - | - | |
29.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno cilindrico | 32 | 14 | 15 | - | M12 X 1.5 | Con gola di inserimento | [Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio | - | [Serie metrica] Sistema metrico | Con supporto | NA | 7.85 | 9.65 | 10000 | Disponibile | 12 | 40 | - | - |