Codice articolo del costruttore: KRT40LL
Marca: NTN
Prezzo: 64.15 €
Tempi di consegna: 8 giorni
D.E. rotella D: 40 Ø
Larghezza rullo C: 20 mm
Diametro interno rullo di punteria F: 22 mm
Vite prigioniera perno folle (Fil. grossa): M18×1,5 mm
Misura nominale vite prigioniera (dettagli): M18×1.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KRT40LL
Codice componente
|
---|
KRT40LL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. rotella D (Ø) | Larghezza rullo C (mm) | Diametro interno rullo di punteria F (mm) | Vite prigioniera perno folle (Fil. grossa) (mm) | Misura nominale vite prigioniera (dettagli) (mm) | Coefficiente di carico, dinamico (kN) | Coefficiente di carico statico (N) (kN) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Guarnizione | Diametro d1 del prigioniero (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.15 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 20 | 22 | M18×1,5 | M18×1.5 | 14 | 22.8 | 7000 | Con guarnizione | - |
Loading...
Categoria | Perno folle | Tipo rotella | Anello esterno sferico | Metodo di serraggio | Con gola di inserimento |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio al carbonio | Rivestimento rotella | NA | Con perno folle | Standard |
Dimensioni standard | Sistema metrico | Albero | Disponibile | Metodo di guida rotella | Con supporto |
Anello interno | NA |
Si trova sulla pagina di staffe perni folli con gabbia KRT, il codice articolo è il seguente: KRT40LL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KRT40LL.
Configura
Proprietà di base
Diametro d1 del prigioniero(φ)
Tipo
D.E. rotella D(Ø)
Larghezza rullo C(mm)
Diametro interno rullo di punteria F(mm)
Vite prigioniera perno folle (Fil. grossa)(mm)
Misura nominale vite prigioniera (dettagli)(mm)
Velocità di rotazione ammessa(giri/min)
Guarnizione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KRT35LL/3AS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.E. rotella D (Ø) | Larghezza rullo C (mm) | Diametro interno rullo di punteria F (mm) | Vite prigioniera perno folle (Fil. grossa) (mm) | Misura nominale vite prigioniera (dettagli) (mm) | Coefficiente di carico, dinamico (kN) | Coefficiente di carico statico (N) (kN) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Guarnizione | Diametro d1 del prigioniero (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.94 € | 1 | 8 giorni | 10 | 35 | 18 | 18 | M16x1.5 | M16×1.5 | - | 17.9 | 8000 | Disponibile | 30 |