Perni folli con rulli cilindrici su piú file NUKRT-X (Codici componente - Download CAD)

Perni folli con rulli cilindrici su piú file NUKRT-X
[Features]
· The outer ring rotates on the track using a track roller with a stud instead of an inner ring.
· The application is similar to roller followers, used for bearings such as eccentric rollers, guide rollers, rocker arm rollers

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NUKRT47X/3AS

Codice componente
NUKRT47X/3AS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

120.99 €

1 8 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Perno folle Tipo rotella Anello esterno cilindrico D.E. rotella D(Ø) 47
Larghezza rullo C(mm) 25.5 Vite prigioniera perno folle (Fil. grossa)(mm) M20 Metodo di serraggio Con gola di inserimento
Materiale Acciaio al carbonio Con perno folle Standard Dimensioni standard Sistema metrico
Albero Disponibile Metodo di guida rotella Rullo cilindrico multi corona Anello interno NA
Coefficiente di carico, dinamico(kN) 38.5 Coefficiente di carico statico (N)(kN) 48 Velocità di rotazione ammessa(giri/min) 4000

Si trova sulla pagina di Perni folli con rulli cilindrici su piú file NUKRT-X, il codice articolo è il seguente: NUKRT47X/3AS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NUKRT47X/3AS.

Supporto tecnico