Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo rotella | D.E. rotella D (Ø) | Larghezza rullo C (mm) | Diametro interno rullo di punteria F (mm) | Coefficiente di carico, dinamico (kN) | Coefficiente di carico statico (N) (kN) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.52 € | 1 | 8 giorni | - | Anello esterno sferico | 35 | 18 | 15 | 22.3 | 25.7 | 5500 | ||
48.33 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno cilindrico | 35 | 18 | 15 | 22.3 | 25.7 | 5500 | ||
69.69 € | 1 | 5 giorni | 10 | Anello esterno sferico | 40 | 20 | 17 | 24.1 | 29.1 | 4700 | ||
47.83 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno cilindrico | 40 | 20 | 17 | 24.1 | 29.1 | 4700 | ||
47.83 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno cilindrico | 40 | 20 | 17 | 24.1 | 29.1 | 4700 | ||
78.62 € | 1 | 5 giorni | - | Anello esterno sferico | 47 | 24 | 20 | 38.5 | 48 | 4000 | ||
62.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | Anello esterno cilindrico | 47 | 24 | 20 | 38.5 | 48 | 4000 | ||
73.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno sferico | 52 | 24 | 25 | 42.5 | 57.5 | 3300 | |
58.78 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno cilindrico | 52 | 24 | 25 | 42.5 | 57.5 | 3300 | ||
81.63 € | 1 | 8 giorni | 10 | Anello esterno sferico | 62 | 28 | 30 | 56.5 | 72.5 | 2900 | ||
62.80 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anello esterno cilindrico | 62 | 28 | 30 | 56.5 | 72.5 | 2900 | ||
82.35 € | 1 | 8 giorni | 10 | Anello esterno cilindrico | 72 | 28 | 35 | 62 | 85.5 | 2400 | ||
117.39 € | 1 | 8 giorni | 10 | Anello esterno sferico | 80 | 30 | 40 | 87 | 125 | 2100 | ||
110.47 € | 1 | 8 giorni | 10 | Anello esterno cilindrico | 85 | 30 | 45 | 92 | 137 | 1900 | ||
110.47 € | 1 | 8 giorni | 10 | Anello esterno cilindrico | 85 | 30 | 45 | 92 | 137 | 1900 | ||
115.51 € | 1 | 8 giorni | 10 | Anello esterno sferico | 90 | 30 | 50 | 96.5 | 150 | 1800 | ||
70.70 € | 1 | 8 giorni | 10 | Anello esterno sferico | 42 | 18 | 15 | 22.3 | 25.7 | 5500 | ||
60.27 € | 1 | 8 giorni | 10 | Anello esterno cilindrico | 47 | 20 | 17 | 24.1 | 29.1 | 4700 | ||
81.67 € | 1 | 5 giorni | 10 | Anello esterno sferico | 52 | 24 | 20 | 38.5 | 48 | 4000 | ||
89.04 € | 1 | 8 giorni | 10 | Anello esterno sferico | 62 | 24 | 25 | 42.5 | 57.5 | 3300 | ||
67.48 € | 1 | 8 giorni | 10 | Anello esterno cilindrico | 62 | 24 | 25 | 42.5 | 57.5 | 3300 | ||
99.10 € | 1 | 8 giorni | 10 | Anello esterno sferico | 72 | 28 | 30 | 56.5 | 72.5 | 2900 | ||
125.54 € | 1 | 8 giorni | 10 | Anello esterno sferico | 80 | 28 | 35 | 62 | 85.5 | 2400 | ||
94.69 € | 1 | 8 giorni | 10 | Anello esterno cilindrico | 80 | 28 | 35 | 62 | 85.5 | 2400 | ||
116.05 € | 1 | 8 giorni | 10 | Anello esterno sferico | 90 | 30 | 40 | 87 | 125 | 2100 | ||
125.57 € | 1 | 9 giorni | 10 | Anello esterno cilindrico | 90 | 30 | 40 | 87 | 125 | 2100 | ||
161.99 € | 1 | 8 giorni | 10 | Anello esterno sferico | 110 | 32 | 50 | 96.5 | 150 | 1800 |
Loading...
Categoria | Rullo di punteria | Materiale | Acciaio al carbonio | Con guida rotella | Doppio rullo cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni standard | Sistema metrico | Albero | NA | Metodo di guida rotella | Rullo cilindrico multi corona |
Anello interno | Disponibile |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo rotella
D.E. rotella D(Ø)
Larghezza rullo C(mm)
Diametro interno rullo di punteria F(mm)
Velocità di rotazione ammessa(giri/min)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali