Ammortizzatori (serie A2M16) (A2M16N012)

Ammortizzatori (serie A2M16) A2M16N012
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: A2M16N012

Marca: TAIYO

Prezzo: 136.48

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza complessiva L: 102 mm

Tappi per punte: NA


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A2M16N012

Codice componente
A2M16N012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva L
(mm)
Tappi per punte

136.48 €

1 6 giorni 102NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Struttura Regolabile Corsa S(mm) 12
Vite di montaggio nominale M M16 Vite di montaggio nominale [M] 16 Massima energia assorbita(J) 9.81
Con orifizio Orifizio singolo Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Acciaio
Velocità di collisione max.(m/s) 1 Massa equivalente(kgf) 50 Forza di resistenza max.(N) 2650
Forza di ritorno asta del pistone(N) 14.7 Massimo ciclo operativo(ciclo/min) 60 Disallineamento angolare ammesso(gradi) ±2.8
Energia assorbita al minuto(J/min) 235 Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::70 Unità da ordinare(pz.) 1

Si trova sulla pagina di Ammortizzatori (serie A2M16), il codice articolo è il seguente: A2M16N012.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A2M16N012.

Tipologia prodotto

Codice componente
A2M16N012-C
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva L
(mm)
Tappi per punte

113.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

117Disponibile

Supporto tecnico