Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GR-25PC-G
Codice componente
|
---|
GR-25PC-G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Colore rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 35 | ~35.00 | 10 | Fori rotondi (Due fori) | 29 | - | 36 | 18 | 25 | 12 | Verde |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Policarbonato |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Materiale raccordo | Acciaio | Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno |
Categoria di carico | Carico leggero | Cuscinetti rotella | NA |
Si trova sulla pagina di Ruote Orientabili GR giá montate Modello con piastra e Ruote in Policarbonato, il codice articolo è il seguente: GR-25PC-G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GR-25PC-G.
Configura
Stock
Proprietà di base
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Con foro di montaggio
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Colore rotella
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GR-25PC-C |
GR-25PC-R |
GR-38PC-C |
GR-38PC-G |
GR-38PC-R |
GR-50PC-C |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Colore rotella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15 € | 1 | 5 giorni | 35 | ~35.00 | 10 | Fori rotondi (Due fori) | 29 | - | 36 | 18 | 25 | 12 | Trasparenza | ||
1.15 € | 1 | 5 giorni | 35 | ~35.00 | 10 | Fori rotondi (Due fori) | 29 | - | 36 | 18 | 25 | 12 | Rosso | ||
2.27 € | 1 | 5 giorni | 50 | ~35.00 | 28 | Foro rotondo | 36 | 15 | 46 | 25 | 38 | 16 | Trasparenza | ||
2.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 50 | ~35.00 | 28 | Foro rotondo | 36 | 15 | 46 | 25 | 38 | 16 | Verde | |
2.27 € | 1 | 5 giorni | 50 | ~35.00 | 28 | Foro rotondo | 36 | 15 | 46 | 25 | 38 | 16 | Rosso | ||
4.26 € | 1 | 5 giorni | 65 | 35.01~80.00 | 38 | Foro rotondo | 45 | 25 | 58 | 40 | 50 | 21 | Trasparenza |