Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicazione | Guarnizione | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Diam. foro collegamento tubi | Vite maschio diametro 1 porta di collegamento tubi | Opzione | Resistente a olio e polvere | Limite materiale | Specifiche di resistenza all'ozono | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.03 € | 10 | 6 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 4 | R | 1/8 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | NA | |||
50.56 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Standard mini | Gomma resistente all'ozono | 4 | R | 1/8 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | Resistenza all'ozono | |
81.15 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 4 | R | 1/8 | NA | Prevenzione aumento della polvere | Senza limite materiali | NA | ||
100.89 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 4 | R | 1/8 | NA | Senza trattamento olio | Senza limite materiali | NA | |
3.27 € | 10 | 6 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 4 | R | 1/4 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | NA | |||
80.44 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 4 | R | 1/4 | NA | Prevenzione aumento della polvere | Senza limite materiali | NA | ||
99.63 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 4 | R | 1/4 | NA | Senza trattamento olio | Senza limite materiali | NA | ||
3.36 € | 10 | 6 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 4 | M | M5 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | NA | |||
52.37 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Standard mini | Gomma resistente all'ozono | 4 | M | M5 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | Resistenza all'ozono | |
82.79 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 4 | M | M5 | NA | Prevenzione aumento della polvere | Senza limite materiali | NA | ||
102.88 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 4 | M | M5 | NA | Senza trattamento olio | Senza limite materiali | NA | ||
3.31 € | 10 | 6 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 6 | R | 1/8 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | NA | |||
40.24 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 6 | R | 1/8 | Senza specifiche viola | Senza specifiche per ambiente sterile | Non accettabile per rame e fluoropolymer | NA | |
51.28 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | Standard mini | Gomma resistente all'ozono | 6 | R | 1/8 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | Resistenza all'ozono | |
82.43 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 6 | R | 1/8 | NA | Prevenzione aumento della polvere | Senza limite materiali | NA | |
82.43 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 6 | R | 1/8 | NA | Prevenzione aumento della polvere | Non accettabile per rame, silicone, tipo alogeno | NA | |
102.33 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 6 | R | 1/8 | NA | Senza trattamento olio | Senza limite materiali | NA | ||
3.38 € | 10 | 6 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 6 | R | 1/4 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | NA | |||
42.23 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 6 | R | 1/4 | Senza specifiche viola | Senza specifiche per ambiente sterile | Non accettabile per rame e fluoropolymer | NA | |
53.27 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Standard mini | Gomma resistente all'ozono | 6 | R | 1/4 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | Resistenza all'ozono | |
82.60 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 6 | R | 1/4 | NA | Prevenzione aumento della polvere | Senza limite materiali | NA | ||
82.60 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 6 | R | 1/4 | NA | Prevenzione aumento della polvere | Non accettabile per rame, silicone, tipo alogeno | NA | ||
102.33 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 52 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 6 | R | 1/4 | NA | Senza trattamento olio | Senza limite materiali | NA | ||
3.91 € | 10 | 6 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 6 | R | 3/8 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | NA | |||
88.39 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 6 | R | 3/8 | NA | Prevenzione aumento della polvere | Senza limite materiali | NA | ||
109.21 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 6 | R | 3/8 | NA | Senza trattamento olio | Senza limite materiali | NA | ||
3.33 € | 10 | 6 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 6 | M | M5 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | NA | |||
42.23 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 6 | M | M5 | Senza specifiche viola | Senza specifiche per ambiente sterile | Non accettabile per rame e fluoropolymer | NA | |
84.59 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 6 | M | M5 | NA | Prevenzione aumento della polvere | Senza limite materiali | NA | ||
84.59 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 6 | M | M5 | NA | Prevenzione aumento della polvere | Non accettabile per rame, silicone, tipo alogeno | NA | ||
105.06 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 6 | M | M5 | NA | Senza trattamento olio | Senza limite materiali | NA | ||
3.75 € | 10 | 6 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 8 | R | 1/8 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | NA | |||
45.67 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 8 | R | 1/8 | Senza specifiche viola | Senza specifiche per ambiente sterile | Non accettabile per rame e fluoropolymer | NA | |
86.59 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 8 | R | 1/8 | NA | Prevenzione aumento della polvere | Senza limite materiali | NA | ||
107.41 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 8 | R | 1/8 | NA | Senza trattamento olio | Senza limite materiali | NA | ||
6.19 € | 10 | 6 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 8 | R | 1/4 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | NA | |||
47.48 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 8 | R | 1/4 | Senza specifiche viola | Senza specifiche per ambiente sterile | Non accettabile per rame e fluoropolymer | NA | |
58.70 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Standard mini | Gomma resistente all'ozono | 8 | R | 1/4 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | Resistenza all'ozono | |
89.31 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 8 | R | 1/4 | NA | Prevenzione aumento della polvere | Senza limite materiali | NA | ||
89.31 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 8 | R | 1/4 | NA | Prevenzione aumento della polvere | Non accettabile per rame, silicone, tipo alogeno | NA | ||
110.85 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 8 | R | 1/4 | NA | Senza trattamento olio | Senza limite materiali | NA | ||
3.97 € | 10 | 6 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 8 | R | 3/8 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | NA | |||
88.94 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 8 | R | 3/8 | NA | Prevenzione aumento della polvere | Senza limite materiali | NA | ||
88.94 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 8 | R | 3/8 | NA | Prevenzione aumento della polvere | Non accettabile per rame, silicone, tipo alogeno | NA | ||
109.94 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 8 | R | 3/8 | NA | Senza trattamento olio | Senza limite materiali | NA | ||
4.75 € | 10 | 6 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 10 | R | 1/8 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | NA | |||
78.80 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Standard mini | Gomma resistente all'ozono | 10 | R | 1/8 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | Resistenza all'ozono | |
100.89 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 10 | R | 1/8 | NA | Prevenzione aumento della polvere | Senza limite materiali | NA | |
4.86 € | 10 | 6 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 10 | R | 1/4 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | NA | |||
56.35 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 10 | R | 1/4 | Senza specifiche viola | Senza specifiche per ambiente sterile | Non accettabile per rame e fluoropolymer | NA | |
78.80 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Standard mini | Gomma resistente all'ozono | 10 | R | 1/4 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | Resistenza all'ozono | |
97.63 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 10 | R | 1/4 | NA | Prevenzione aumento della polvere | Senza limite materiali | NA | ||
120.81 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 10 | R | 1/4 | NA | Senza trattamento olio | Senza limite materiali | NA | ||
4.90 € | 10 | 6 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 10 | R | 3/8 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | NA | |||
58.34 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 10 | R | 3/8 | Senza specifiche viola | Senza specifiche per ambiente sterile | Non accettabile per rame e fluoropolymer | NA | |
105.06 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 10 | R | 3/8 | NA | Prevenzione aumento della polvere | Senza limite materiali | NA | ||
105.06 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 10 | R | 3/8 | NA | Prevenzione aumento della polvere | Non accettabile per rame, silicone, tipo alogeno | NA | ||
129.86 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 10 | R | 3/8 | NA | Senza trattamento olio | Senza limite materiali | NA | ||
4.92 € | 10 | 6 giorni | Standard mini | Standard (NBR) | 10 | R | 1/2 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | NA | |||
100.72 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | Standard (NBR) | 10 | R | 1/2 | NA | Prevenzione aumento della polvere | Senza limite materiali | NA |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Fluidi applicabili | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Corpo principale | Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 equivalente) | Nipplo martellato | Ottone (nichelatura chimica) | Montaggio a vite, direzione | Gomito |
Gomiti | Gomiti base singola | Temperatura di esercizio(°C) | -10::60 |
Configura
Proprietà di base
Applicazione
Guarnizione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Diam. foro collegamento tubi
Vite maschio diametro 1 porta di collegamento tubi
Opzione
Resistente a olio e polvere
Limite materiale
Specifiche di resistenza all'ozono
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali