nuovo giunto serie GWS□-□-S【1-10 Pezzi per confezione】

nuovo giunto serie GWS□-□-S
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
White body flame retardant type. Electroless nickel plating to the brass part

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GWS3-M3-S
GWS3-M5-S
GWS4-6-S
GWS4-M3-S
GWS4-M5-S
GWS6-6-S
GWS6-8-S
GWS6-M5-S
GWS8-6-S
GWS8-6-S-P80
GWS8-8-S
GWS8-10-S
GWS10-6-S
GWS10-8-S
GWS10-10-S
GWS10-15-S
GWS12-8-S
GWS12-10-S
GWS12-15-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diam. foro collegamento tubi Vite maschio diametro 1 porta di collegamento tubi Resistente a olio e polvere

4.59 €

10 6 giorni -3.2MM3Senza specifiche per ambiente sterile

3.17 €

1 6 giorni -3.2MM5Senza specifiche per ambiente sterile

2.60 €

10 6 giorni -4R1/8Senza specifiche per ambiente sterile

4.78 €

10 6 giorni -4MM3Senza specifiche per ambiente sterile

2.58 €

10 6 giorni -4MM5Senza specifiche per ambiente sterile

2.52 €

10 6 giorni -6R1/8Senza specifiche per ambiente sterile

2.52 €

10 6 giorni -6R1/4Senza specifiche per ambiente sterile

2.80 €

1.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-6MM5Senza specifiche per ambiente sterile

2.94 €

10 6 giorni -8R1/8Senza specifiche per ambiente sterile

75.68 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni Ambiente pulito8R1/8Senza trattamento olio

2.86 €

10 6 giorni -8R1/4Senza specifiche per ambiente sterile

3.10 €

10 6 giorni -8R3/8Senza specifiche per ambiente sterile

3.38 €

10 6 giorni -10R1/8Senza specifiche per ambiente sterile

3.31 €

10 6 giorni -10R1/4Senza specifiche per ambiente sterile

3.49 €

10 6 giorni -10R3/8Senza specifiche per ambiente sterile

4.33 €

10 6 giorni -10R1/2Senza specifiche per ambiente sterile

4.22 €

10 6 giorni -12R1/4Senza specifiche per ambiente sterile

4.36 €

10 6 giorni -12R3/8Senza specifiche per ambiente sterile

4.86 €

10 6 giorni -12R1/2Senza specifiche per ambiente sterile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Fluidi applicabili Aria
Corpo principale Ottone (nichelatura chimica) Nipplo martellato Ottone (nichelatura chimica) Guarnizione Standard (NBR)
Montaggio a vite, direzione Base singola dritta Temperatura di esercizio(°C) -10::60 Opzione NA
Limite materiale Senza limite materiali Specifiche di resistenza all'ozono NA

Supporto tecnico