Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GWT4-0 |
GWT4-0-P70 |
GWT4-0-P80 |
GWT6-0 |
GWT6-0-P6 |
GWT6-0-P70 |
GWT6-0-P80 |
GWT8-0 |
GWT8-0-P6 |
GWT8-0-P70 |
GWT8-0-P80 |
GWT10-0 |
GWT10-0-P6 |
GWT10-0-P70 |
GWT10-0-P80 |
GWT12-0 |
GWT12-0-P6 |
GWT12-0-P70 |
GWT12-0-P80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicazione | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Opzione | Resistente a olio e polvere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.15 € | 1 | 6 giorni | - | 4 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | |||
99.08 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | 4 | NA | Prevenzione aumento della polvere | ||
122.07 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | 4 | NA | Senza trattamento olio | ||
4.19 € | 1 | 6 giorni | - | 6 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | |||
50.92 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | - | 6 | Senza specifiche viola | Senza specifiche per ambiente sterile | |
99.44 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | 6 | NA | Prevenzione aumento della polvere | ||
122.44 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | 6 | NA | Senza trattamento olio | ||
4.60 € 2.44 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 8 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | |||
56.89 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | - | 8 | Senza specifiche viola | Senza specifiche per ambiente sterile | |
112.65 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | 8 | NA | Prevenzione aumento della polvere | ||
138.36 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | 8 | NA | Senza trattamento olio | ||
5.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 10 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | ||
62.32 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | - | 10 | Senza specifiche viola | Senza specifiche per ambiente sterile | |
122.80 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | 10 | NA | Prevenzione aumento della polvere | ||
150.50 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | 10 | NA | Senza trattamento olio | ||
7.31 € | 1 | 6 giorni | - | 12 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | |||
81.70 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | - | 12 | Senza specifiche viola | Senza specifiche per ambiente sterile | |
144.52 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | 12 | NA | Prevenzione aumento della polvere | ||
123.48 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | 12 | NA | Senza trattamento olio |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Giunto con stesso diametro | Fluidi applicabili | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Corpo principale | Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 equivalente) | Guarnizione | Standard (NBR) | Giunto, diam. uguale | A T |
Temperatura di esercizio(°C) | -10::60 | Limite materiale | Senza limite materiali | Specifiche di resistenza all'ozono | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Applicazione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Opzione
Resistente a olio e polvere
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali