Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GWT4-6 |
GWT4-8 |
GWT4-M5 |
GWT6-6 |
GWT6-6-P70 |
GWT6-8 |
GWT6-10 |
GWT6-M5 |
GWT6-M5-P70 |
GWT6-M5-P80 |
GWT8-6 |
GWT8-8 |
GWT8-10 |
GWT10-8 |
GWT10-10 |
GWT10-15 |
GWT12-8 |
GWT12-8-P80 |
GWT12-10 |
GWT12-10-P70 |
GWT12-15 |
GWT12-15-P80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicazione | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Diam. foro collegamento tubi | Vite maschio diametro 1 porta di collegamento tubi | Resistente a olio e polvere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Standard mini | 4 | R | 1/8 | Senza specifiche per ambiente sterile | ||
4.76 € | 1 | 6 giorni | Standard mini | 4 | R | 1/4 | Senza specifiche per ambiente sterile | |||
4.50 € | 1 | 6 giorni | Standard mini | 4 | M | M5 | Senza specifiche per ambiente sterile | |||
4.59 € | 1 | 6 giorni | Standard mini | 6 | R | 1/8 | Senza specifiche per ambiente sterile | |||
97.09 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Ambiente pulito | 6 | R | 1/8 | Prevenzione aumento della polvere | |
4.84 € | 1 | 6 giorni | Standard mini | 6 | R | 1/4 | Senza specifiche per ambiente sterile | |||
5.59 € | 1 | 6 giorni | Standard mini | 6 | R | 3/8 | Senza specifiche per ambiente sterile | |||
4.33 € | 1 | 6 giorni | Standard mini | 6 | M | M5 | Senza specifiche per ambiente sterile | |||
87.32 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Ambiente pulito | 6 | M | M5 | Prevenzione aumento della polvere | |
107.05 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Ambiente pulito | 6 | M | M5 | Senza trattamento olio | |
5.57 € | 1 | 6 giorni | Standard mini | 8 | R | 1/8 | Senza specifiche per ambiente sterile | |||
5.80 € | 1 | 6 giorni | Standard mini | 8 | R | 1/4 | Senza specifiche per ambiente sterile | |||
5.91 € | 1 | 6 giorni | Standard mini | 8 | R | 3/8 | Senza specifiche per ambiente sterile | |||
6.49 € | 1 | 6 giorni | Standard mini | 10 | R | 1/4 | Senza specifiche per ambiente sterile | |||
67.29 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Standard mini | 10 | R | 3/8 | Senza specifiche per ambiente sterile | ||
7.91 € | 1 | 6 giorni | Standard mini | 10 | R | 1/2 | Senza specifiche per ambiente sterile | |||
7.72 € | 1 | 6 giorni | Standard mini | 12 | R | 1/4 | Senza specifiche per ambiente sterile | |||
116.28 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Ambiente pulito | 12 | R | 1/4 | Senza trattamento olio | ||
7.66 € | 1 | 6 giorni | Standard mini | 12 | R | 3/8 | Senza specifiche per ambiente sterile | |||
129.86 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Ambiente pulito | 12 | R | 3/8 | Prevenzione aumento della polvere | |
8.00 € | 1 | 6 giorni | Standard mini | 12 | R | 1/2 | Senza specifiche per ambiente sterile | |||
120.07 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Ambiente pulito | 12 | R | 1/2 | Senza trattamento olio |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Fluidi applicabili | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Corpo principale | Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 equivalente) | Nipplo martellato | Ottone (nichelatura chimica) | Guarnizione | Standard (NBR) |
Montaggio a vite, diramazione | Diramazione a T | Temperatura di esercizio(°C) | -10::60 | Opzione | NA |
Limite materiale | Senza limite materiali | Specifiche di resistenza all'ozono | NA |
Configura
Proprietà di base
Applicazione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Diam. foro collegamento tubi
Vite maschio diametro 1 porta di collegamento tubi
Resistente a olio e polvere
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali