Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GWY1210-0
Codice componente
|
---|
GWY1210-0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo raccordo | Applicazione | Guarnizione | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. diverso | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Diametro esterno tubo applicabile 2 (φ) | Opzione | Resistente a olio e polvere | Limite materiale | Specifiche di resistenza all'ozono | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.52 € | 10 | 6 giorni | Giunto con diametri diversi | Standard mini | Standard (NBR) | - | [Raccordo a Y con diam. diverso] Raccordi a Y | 12 | 10 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | NA |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Fluidi applicabili | Aria | Corpo principale | Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 equivalente) |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di esercizio(°C) | -10::60 |
Si trova sulla pagina di Nuovo Giunto Serie GWY□-0, il codice articolo è il seguente: GWY1210-0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GWY1210-0.
Configura
Proprietà di base
Giunto, diam. uguale
Giunto, diam. diverso
Tipo
Tipo raccordo
Applicazione
Guarnizione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Diametro esterno tubo applicabile 2(φ)
Opzione
Resistente a olio e polvere
Limite materiale
Specifiche di resistenza all'ozono
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GWY108-0 |
GWY108-0-P6 |
GWY108-0-P70 |
GWY1210-0-P80 |
GWY1212-0 |
GWY1212-0-P70 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo raccordo | Applicazione | Guarnizione | Giunto, diam. uguale | Giunto, diam. diverso | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Diametro esterno tubo applicabile 2 (φ) | Opzione | Resistente a olio e polvere | Limite materiale | Specifiche di resistenza all'ozono |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.19 € | 10 | 6 giorni | Giunto con diametri diversi | Standard mini | Standard (NBR) | - | [Raccordo a Y con diam. diverso] Raccordi a Y | 10 | 8 | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | NA | |||
70.29 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | Giunto con diametri diversi | Standard mini | Standard (NBR) | - | [Raccordo a Y con diam. diverso] Raccordi a Y | 10 | 8 | Senza specifiche viola | Senza specifiche per ambiente sterile | Non accettabile per rame e fluoropolymer | NA | |
132.21 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Giunto con diametri diversi | Ambiente pulito | Standard (NBR) | - | [Raccordo a Y con diam. diverso] Raccordi a Y | 10 | 8 | NA | Prevenzione aumento della polvere | Senza limite materiali | NA | ||
121.71 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Giunto con diametri diversi | Ambiente pulito | Standard (NBR) | - | [Raccordo a Y con diam. diverso] Raccordi a Y | 12 | 10 | NA | Senza trattamento olio | Senza limite materiali | NA | ||
6.91 € | 10 | 6 giorni | Giunto con stesso diametro | Standard mini | Standard (NBR) | [Giunto a Y] Raccordi a Y | - | 12 | - | NA | Senza specifiche per ambiente sterile | Senza limite materiali | NA | |||
126.42 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Giunto con stesso diametro | Ambiente pulito | Standard (NBR) | [Giunto a Y] Raccordi a Y | - | 12 | - | NA | Prevenzione aumento della polvere | Senza limite materiali | NA |