connettori tubo PP per ambiente pulito modellolo diametro diverso unione a Y

connettori tubo PP per ambiente pulito modellolo diametro diverso unione a Y
[Features]
· The main body uses PP resin suitable for clean environments.
· EPDM is utilized in the seal.
· FKM and NBR types are available as optional extras.
· PP or SUS304 can be selected for the screw element.
· Use of oil permitted.
· Plastic body is clear colored to allow water flow to be observed.
· Two packaging specifications--normal packaging and clean room packaging--are available according to the desired application.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPW6-4
PPW8-6
PPW8-6-C
PPW10-8
PPW12-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diametro esterno tubo applicabile 2
(φ)
Specifiche confezionamento

12.46 €

1 12 giorni 64Specifiche confezionamento normale

14.36 €

1 5 giorni 86Specifiche confezionamento normale

14.88 €

1 11 giorni 86Specifiche confezionamento in ambiente sterile

17.04 €

1 5 giorni 108Specifiche confezionamento normale

21.21 €

1 12 giorni 1210Specifiche confezionamento normale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con diametri diversi Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi / Gas misto
Materiale corpo principale Resina PP Applicazione Ambiente pulito / Per fluidi aggressivi / corrosivi Materiale guarnizione EPDM
Giunto, diam. diverso Giunto a Y con diametro diverso Temperatura di esercizio(°C) 0::80

Supporto tecnico