connettore tupo generico modellolo mini cartuccia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PCC1/8-M6M
PCC3-M6M
PCC3-M6MW
PCC4-M6M
PCC4-M6MW
PCC4-M8M
PCC4-M8MW
PCC6-M8M
PCC6-M8MW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.1 tubo applicabile
(φ)
Filettatura nominale 1 Colore esterno

1.84 €

10 11 giorni -3.2M6×0.75Specifiche standard

2.05 €

10 12 giorni -3M6×0.75Specifiche standard

2.05 €

10 11 giorni -3M6×0.75Specifiche grigio chiaro

1.85 €

1 Disponibile 5 giorni 104M6×0.75Specifiche standard

2.05 €

10 11 giorni -4M6×0.75Specifiche grigio chiaro

1.87 €

1 5 giorni 104M8×0.75Specifiche standard

2.40 €

10 11 giorni -4M8×0.75Specifiche grigio chiaro

2.04 €

1 5 giorni 106M8×0.75Specifiche standard

2.32 €

10 11 giorni -6M8×0.75Specifiche grigio chiaro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Aria
Materiale corpo principale Ottone Applicazione Standard/Mini Temperatura di esercizio(°C) 0::60
Tipi di filettatura di collegamento 1 M Specifiche confezionamento Specifiche confezionamento normale

Supporto tecnico