connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone ramo a T

connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone ramo a T
The main body and release ring are made of brass for superior flame retardancy and sputtering resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KD4-01
KD4-01-F
KD4-02
KD4-02-F
KD4-M5
KD4-M5-F
KD6-01
KD6-01-F
KD6-02
KD6-02-F
KD6-03
KD6-03-F
KD6-M5
KD6-M5-F
KD8-01
KD8-01-F
KD8-02
KD8-02-F
KD8-03
KD8-03-F
KD10-01
KD10-01-F
KD10-02
KD10-02-F
KD10-03
KD10-03-F
KD10-04
KD10-04-F
KD12-02
KD12-02-F
KD12-03
KD12-03-F
KD12-04
KD12-04-F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Tipi di filettatura di collegamento 1 Filettatura nominale 1

8.76 €

10 12 giorni 0~1004R1/8

9.63 €

10 12 giorni 0~1204R1/8

9.17 €

10 12 giorni 0~1004R1/4

10.04 €

10 12 giorni 0~1204R1/4

9.40 €

10 12 giorni 0~1004MM5×0.8

10.40 €

10 12 giorni 0~1204MM5×0.8

9.93 €

10 12 giorni 0~1006R1/8

11.03 €

10 12 giorni 0~1206R1/8

10.33 €

10 12 giorni 0~1006R1/4

11.42 €

10 12 giorni 0~1206R1/4

10.97 €

10 12 giorni 0~1006R3/8

12.06 €

10 12 giorni 0~1206R3/8

10.58 €

10 12 giorni 0~1006MM5×0.8

11.76 €

10 12 giorni 0~1206MM5×0.8

11.00 €

10 12 giorni 0~1008R1/8

12.75 €

10 12 giorni 0~1208R1/8

11.16 €

10 12 giorni 0~1008R1/4

12.90 €

10 12 giorni 0~1208R1/4

11.90 €

10 12 giorni 0~1008R3/8

13.66 €

10 12 giorni 0~1208R3/8

14.05 €

10 12 giorni 0~10010R1/8

16.79 €

10 12 giorni 0~12010R1/8

14.41 €

10 12 giorni 0~10010R1/4

17.16 €

10 12 giorni 0~12010R1/4

14.58 €

10 12 giorni 0~10010R3/8

17.34 €

10 12 giorni 0~12010R3/8

15.11 €

10 12 giorni 0~10010R1/2

17.86 €

10 12 giorni 0~12010R1/2

17.02 €

10 12 giorni 0~10012R1/4

21.51 €

10 12 giorni 0~12012R1/4

17.07 €

10 12 giorni 0~10012R3/8

21.55 €

10 12 giorni 0~12012R3/8

17.63 €

10 12 giorni 0~10012R1/2

22.14 €

10 12 giorni 0~12012R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Ottone Applicazione Dissipazione di elettricità statica e proprietà antistatiche / Resistenza alla polverizzazione catodica / Termoresistenza

Supporto tecnico