connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone Unione gomito (KV6)

connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone Unione gomito KV6

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KV6

Marca: NIHON PISCO

Prezzo: 8.92

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Temperatura di esercizio: 0~100 °C

D.E.1 tubo applicabile: 6 φ

D.E. tubo D (D1): 6 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KV6

Codice componente
KV6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
D.E. tubo D (D1)
(mm)

8.92 €

10 12 giorni 0~10066

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Ottone Applicazione Dissipazione di elettricità statica e proprietà antistatiche / Resistenza alla polverizzazione catodica / Termoresistenza Giunto, diam. uguale Giunto a gomito

Si trova sulla pagina di connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone Unione gomito, il codice articolo è il seguente: KV6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KV6.

Tipologia prodotto

Codice componente
KV12-F
KV4
KV4-F
KV6-F
KV8
KV8-F
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
D.E. tubo D (D1)
(mm)

17.16 €

10 12 giorni 0~1201212

6.69 €

10 12 giorni 0~10044

7.35 €

10 12 giorni 0~12044

8.17 €

10 12 giorni 0~12066

11.80 €

10 8 giorni 0~10088

9.52 €

10 12 giorni 0~12088

Supporto tecnico