connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone dritto esagono incassato senza Cover

connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone dritto esagono incassato senza Cover
  • In Offerta
The main body and release ring are made of brass for superior flame retardancy and sputtering resistance.

[Features]
· Available sealing rubber materials include HNBR, FKM, and NBR.
· Ideal for environments exposed to sparks.
· Release ring made of brass offers excellent flame retardancy and sputter resistance. The cover type prevents sputtering inside fitting and dust intrusion.
· An optional sputter cover prevents fine sparks from entering.
· By using a release ring cover (CS – sold separately), sparks that penetrate through the gap between the release ring and the tube cannot get close.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KOC4-01-1
KOC4-01-1-F
KOC4-02-1
KOC4-02-1-F
KOC4-M5-1
KOC4-M5-1-F
KOC6-01-1
KOC6-01-1-F
KOC6-02-1
KOC6-02-1-F
KOC6-03-1
KOC6-03-1-F
KOC6-M5-1
KOC6-M5-1-F
KOC8-01-1
KOC8-01-1-F
KOC8-02-1-F
KOC8-03-1
KOC8-03-1-F
KOC10-01-1
KOC10-01-1-F
KOC10-02-1
KOC10-03-1
KOC10-03-1-F
KOC10-04-1
KOC10-04-1-F
KOC12-02-1
KOC12-02-1-F
KOC12-03-1
KOC12-03-1-F
KOC12-04-1
KOC12-04-1-F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Tipi di filettatura di collegamento 1 Filettatura nominale 1

2.51 €

1 5 giorni 0~1004R1/8

2.93 €

10 12 giorni 0~1204R1/8

2.86 €

10 12 giorni 0~1004R1/4

3.19 €

10 12 giorni 0~1204R1/4

3.02 €

10 12 giorni 0~1004MM5×0.8

3.47 €

10 12 giorni 0~1204MM5×0.8

2.94 €

1 5 giorni 0~1006R1/8

3.36 €

10 5 giorni 0~1206R1/8

3.19 €

10 12 giorni 0~1006R1/4

3.63 €

10 12 giorni 0~1206R1/4

3.50 €

10 12 giorni 0~1006R3/8

3.92 €

10 12 giorni 0~1206R3/8

3.39 €

10 12 giorni 0~1006MM5×0.8

3.94 €

10 10 giorni 0~1206MM5×0.8

3.31 €

10 5 giorni 0~1008R1/8

3.95 €

10 5 giorni 0~1208R1/8

3.94 €

10 5 giorni 0~1208R1/4

3.81 €

10 5 giorni 0~1008R3/8

4.39 €

10 12 giorni 0~1208R3/8

3.95 €

10 5 giorni 0~10010R1/8

5.17 €

10 12 giorni 0~12010R1/8

4.05 €

10 5 giorni 0~10010R1/4

4.20 €

1 5 giorni 0~10010R3/8

5.40 €

10 12 giorni 0~12010R3/8

4.89 €

10 12 giorni 0~10010R1/2

5.99 €

10 12 giorni 0~12010R1/2

5.24 €

10 12 giorni 0~10012R1/4

7.05 €

10 12 giorni 0~12012R1/4

5.12 €

10 5 giorni 0~10012R3/8

6.85 €

1 5 giorni 0~12012R3/8

5.57 €

10 12 giorni 0~10012R1/2

7.44 €

10 12 giorni 0~12012R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Ottone Applicazione Dissipazione di elettricità statica e proprietà antistatiche / Resistenza alla polverizzazione catodica / Termoresistenza

Supporto tecnico