Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KM4 |
KM4-F |
KM6 |
KM6-F |
KM8 |
KM8-F |
KM10 |
KM10-F |
KM12 |
KM12-F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | D.E. tubo D (D1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.66 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 4 | 4 | ||
6.68 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 4 | 4 | ||
9.04 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 6 | 6 | ||
8.29 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 0~120 | 6 | 6 | ||
7.95 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 8 | 8 | ||
9.09 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 8 | 8 | ||
11.74 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | 0~100 | 10 | 10 | ||
12.78 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 10 | 10 | ||
15.23 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 12 | 12 | ||
18.44 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 12 | 12 |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Giunto con stesso diametro | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone | Applicazione | Dissipazione di elettricità statica e proprietà antistatiche / Resistenza alla polverizzazione catodica / Termoresistenza | Giunto, diam. uguale | Giunto per ripartizione |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
D.E. tubo D (D1)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali