Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Tipi di filettatura di collegamento 1 | Filettatura nominale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.75 € | 1 | 5 giorni | 4 | R | 1/8 | ||
33.92 € | 1 | 5 giorni | 4 | R | 1/4 | ||
30.73 € | 1 | 5 giorni | 4 | M | M5×0.8 | ||
30.73 € | 1 | 11 giorni | 4 | M | M6×1 | ||
34.66 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 6 | R | 1/8 | ||
34.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | R | 1/4 | |
36.76 € | 1 | 5 giorni | 6 | R | 3/8 | ||
34.66 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 6 | M | M5×0.8 | ||
33.49 € | 1 | 5 giorni | 6 | M | M6×1 | ||
36.07 € | 1 | 12 giorni | 8 | R | 1/8 | ||
37.35 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 8 | R | 1/4 | ||
39.04 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 8 | R | 3/8 | ||
49.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | R | 1/8 | ||
49.41 € | 1 | 12 giorni | 10 | R | 1/4 | ||
49.44 € | 1 | 5 giorni | 10 | R | 3/8 | ||
49.61 € | 1 | 5 giorni | 10 | R | 1/2 | ||
53.08 € | 1 | 5 giorni | 12 | R | 1/4 | ||
53.03 € | 1 | 12 giorni | 12 | R | 3/8 | ||
53.13 € | 1 | 5 giorni | 12 | R | 1/2 | ||
59.85 € | 1 | 12 giorni | 16 | R | 3/8 | ||
59.91 € | 1 | 10 giorni | 16 | R | 1/2 |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi / Gas misto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Applicazione | Standard/Mini / Per fluidi aggressivi / corrosivi | Montaggio a vite, direzione | Dritto |
Temperatura di esercizio(°C) | 0::60 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Tipi di filettatura di collegamento 1
Filettatura nominale 1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali