Codice articolo del costruttore: ASL10-601
Marca: NIHON PISCO
Prezzo: 28.76 €
Tempi di consegna: 12 giorni
D.E.1 tubo applicabile: 6 φ
Filettatura nominale 1: 1/8
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ASL10-601
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone | Applicazione | Controllo della temperatura stampo | Montaggio a vite, direzione | Gomito |
Gomiti | Gomiti maschio | Temperatura di esercizio(°C) | 0::120 | Tipi di filettatura di collegamento 1 | R |
Si trova sulla pagina di Connettori raffreddamento stampi Controllo temperatura stampi Valvola stop incorporata con accoppiamento One-touch, gomito, il codice articolo è il seguente: ASL10-601.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ASL10-601.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Filettatura nominale 1
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ASL10-1201 |
ASL10-1202 |
ASL10-1203 |
ASL10-602 |
ASL10-603 |
ASL10-801 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Filettatura nominale 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.27 € | 1 | 12 giorni | 10 | 12 | 1/8 | ||
34.50 € | 1 | 12 giorni | 10 | 12 | 1/4 | ||
34.80 € | 1 | 12 giorni | 10 | 12 | 3/8 | ||
29.01 € | 1 | 12 giorni | 10 | 6 | 1/4 | ||
29.26 € | 1 | 12 giorni | 10 | 6 | 3/8 | ||
30.53 € | 1 | 12 giorni | 10 | 8 | 1/8 |