Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HK1412
Codice componente
|
---|
HK1412 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Anello esterno | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Numero di file di piste anelli | Dimensioni standard | Con fermo | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico, dinamico (Ca) (N) | Coefficiente di carico, statico (Coa) (N) | Struttura guarnizione | Lubrificante | Codice gioco interno | Simbolo tipo | Simbolo supporto | Specifiche | Guarnizione, schermatura | Simbolo del tipo di anello del cuscinetto | Numero di rotazioni (giri/min) | Serie | Tempra (solo anello esterno) | Foro di lubrificazione anello esterno | Semi cuscinetto Premium | Trattamento termico post-montaggio (pre-curvatura) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con anello esterno | 14 | 20 | 12 | Fila singola | Sistema metrico | - | 7200 | - | - | NA | NA | - | HK | - | Estremità aperta | - | - | 11000 | Standard | NA | NA | NA | NA |
Loading...
Forma anello a circuito | Rullino ad ago | Direzione del carico | Radiale | Materiale anello interno/esterno | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Specifiche/ambiente | Standard | Materiale elemento rotante | Acciaio | Con anello esterno | Testa piatta |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a rullini a tazza tirata, anello esterno, il codice articolo è il seguente: HK1412.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HK1412.
Configura
Stock
Proprietà di base
Con fermo
Codice gioco interno
Simbolo supporto
Guarnizione, schermatura
Simbolo del tipo di anello del cuscinetto
Tipo
Anello esterno
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Numero di file di piste anelli
Dimensioni standard
Struttura guarnizione
Lubrificante
Simbolo tipo
Specifiche
Numero di rotazioni(giri/min)
Serie
Tempra (solo anello esterno)
Foro di lubrificazione anello esterno
Semi cuscinetto Premium
Trattamento termico post-montaggio (pre-curvatura)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
7E-HMK3230 |
7E-HMK4020 |
7E-HMK4025 |
HK1412FM |
HK1416 |
HK1416LL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Anello esterno | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Numero di file di piste anelli | Dimensioni standard | Con fermo | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico, dinamico (Ca) (N) | Coefficiente di carico, statico (Coa) (N) | Struttura guarnizione | Lubrificante | Codice gioco interno | Simbolo tipo | Simbolo supporto | Specifiche | Guarnizione, schermatura | Simbolo del tipo di anello del cuscinetto | Numero di rotazioni (giri/min) | Serie | Tempra (solo anello esterno) | Foro di lubrificazione anello esterno | Semi cuscinetto Premium | Trattamento termico post-montaggio (pre-curvatura) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.39 € | 1 | 11 giorni | 10 | Con anello esterno | 32 | 42 | 30 | Fila singola | Sistema metrico | - | 41500 | - | - | NA | NA | - | HMK | - | Estremità aperta | - | - | 5000 | Carico pesante | Tempra | NA | NA | NA | ||
15.70 € | 1 | 11 giorni | - | Con anello esterno | 40 | 50 | 20 | Fila singola | Sistema metrico | - | 32500 | - | - | NA | NA | - | HMK | - | Estremità aperta | - | - | 4000 | Carico pesante | Tempra | NA | NA | NA | ||
13.25 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | Con anello esterno | 40 | 50 | 25 | Fila singola | Sistema metrico | - | 41000 | - | - | NA | NA | - | HMK | - | Estremità aperta | - | - | 4000 | Carico pesante | Tempra | NA | NA | NA | ||
4.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Con anello esterno | 14 | 20 | 12 | Fila singola | Sistema metrico | - | 7200 | - | - | NA | NA | - | HK | - | Estremità aperta | - | - | 11000 | Standard | NA | NA | Disponibile | Disponibile | |
4.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Con anello esterno | 14 | 20 | 16 | Fila singola | Sistema metrico | - | 10300 | - | - | NA | NA | - | HK | - | Estremità aperta | - | - | 11000 | Standard | NA | NA | NA | NA | |
5.03 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | Con anello esterno | 14 | 20 | 16 | Fila singola | Sistema metrico | - | 10300 | - | - | Guarnizione sui due lati | Disponibile | - | HK | - | Tipo aperto con guarnizione su due lati | - | - | 11000 | Standard | NA | NA | NA | NA |