Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NJ207
Codice componente
|
---|
NJ207 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Precisione (JIS) | Specifiche/ambiente | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Codice gioco interno | Config. foro albero | Simbolo tipo | Simbolo supporto | Numero di rotazioni (giri/min) | Foro di lubrificazione anello esterno | Tipo ad alta capacità | Profilo cilindro (suffisso: X) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.26 € | 1 | 9 giorni | 10 | 35 | 72 | 17 | - | Standard | 50500 | NA | - | NJ (doppi bordi per l'anello esterno/un bordo per l'anello interno) | NA | 11000 | Normale | Normale | NA |
Loading...
Forma anello a circuito | Rullino cilindrico | Direzione del carico | Radiale | Materiale anello interno/esterno | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Numero di file di piste anelli | Fila singola | Materiale elemento rotante | Acciaio | Specifiche | Normale |
Simbolo del tipo di anello del cuscinetto | Nessun simbolo: diametro interno del foro cilindrico | Acciaio rapido | Normale | Combinazione di due pezzi | Normale |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a rulli cilindrici, il codice articolo è il seguente: NJ207.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NJ207.
Configura
Proprietà di base
Precisione (JIS)
Config. foro albero
Tipo
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Specifiche/ambiente
Codice gioco interno
Simbolo tipo
Simbolo supporto
Numero di rotazioni(giri/min)
Foro di lubrificazione anello esterno
Tipo ad alta capacità
Profilo cilindro (suffisso: X)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
N209 |
N210ET2X |
N212ET2X |
NJ208ET2X |
NJ209EG1 |
NJ211 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Precisione (JIS) | Specifiche/ambiente | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Codice gioco interno | Config. foro albero | Simbolo tipo | Simbolo supporto | Numero di rotazioni (giri/min) | Foro di lubrificazione anello esterno | Tipo ad alta capacità | Profilo cilindro (suffisso: X) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.85 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 45 | 85 | 19 | Grado 0 | Standard | 46000 | CN (gioco normale) | Foro cilindrico | N (doppi bordi per l'anello interno) | NA | 8400 | Normale | Normale | NA | ||
51.88 € | 1 | 11 giorni | 10 | 50 | 90 | 20 | Grado 0 | Standard | 66000 | CN (gioco normale) | - | N (doppi bordi per l'anello interno) | T2 (supporto in resina) | 6900 | Normale | E (tipo ad alta capacità) | X (diametro esterno del cilindro) | ||
68.13 € | 1 | 11 giorni | 10 | 60 | 110 | 22 | Grado 0 | Standard | 97500 | CN (gioco normale) | - | N (doppi bordi per l'anello interno) | T2 (supporto in resina) | 5800 | Normale | E (tipo ad alta capacità) | X (diametro esterno del cilindro) | ||
42.22 € | 1 | 9 giorni | - | 40 | 80 | 18 | Grado 0 | Standard | 55500 | CN (gioco normale) | - | NJ (doppi bordi per l'anello esterno/un bordo per l'anello interno) | T2 (supporto in resina) | 8500 | Normale | E (tipo ad alta capacità) | X (diametro esterno del cilindro) | ||
62.46 € | 1 | 8 giorni | 10 | 45 | 85 | 19 | Grado 0 | Standard | 63000 | CN (gioco normale) | - | NJ (doppi bordi per l'anello esterno/un bordo per l'anello interno) | G1 (supporto con foro quadrato in ottone ad alta resistenza) | 7600 | Normale | E (tipo ad alta capacità) | NA | ||
57.81 € | 1 | 8 giorni | 10 | 55 | 100 | 21 | Grado 0 | Standard | 58000 | CN (gioco normale) | - | NJ (doppi bordi per l'anello esterno/un bordo per l'anello interno) | NA | 6900 | Normale | Normale | NA |