Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5304
Codice componente
|
---|
5304 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | materiale Shield e la forma | Precisione (JIS) | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Direzione del carico | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Combinazione di cuscinetti a sfere a contatto angolare | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Categoria coefficiente di carico statico (Coa) (N) | Anello cuscinetto | Lubrificante | Codice gioco interno | Config. foro albero | Tipo boccola | Combinazione | Tipo di gabbia | Guarnizione, schermatura | Guarnizione, simboli schermatura | Contrassegno precarico | Simbolo del grasso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.67 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | - | - | 20 | 52 | 22.2 | - | 9000 | Radiale / Reggispinta | - | Combinazione posteriore | 24600 | 15000 | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | - | - | - |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | A sfere a contatto angolare (corona doppia) | Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Tipo anello esterno | Testa piatta |
---|---|---|---|---|---|
Specifiche/ambiente | Standard | Dimensioni standard | Sistema metrico | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
Tipo supporto | Rettificato |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / acciaio / esecuzione selezionabile / 52xx, 53xx / NTN, il codice articolo è il seguente: 5304.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5304.
Configura
Stock
Proprietà di base
materiale Shield e la forma
Precisione (JIS)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Direzione del carico
Numero di piste per anelli del cuscinetto
Tipo
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Combinazione di cuscinetti a sfere a contatto angolare
Anello cuscinetto
Lubrificante
Codice gioco interno
Config. foro albero
Tipo boccola
Combinazione
Tipo di gabbia
Guarnizione, schermatura
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
5203S |
5203SCZZ/2AS |
5203ZZ |
5304S |
5305 |
5305S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | materiale Shield e la forma | Precisione (JIS) | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Direzione del carico | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Combinazione di cuscinetti a sfere a contatto angolare | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Categoria coefficiente di carico statico (Coa) (N) | Anello cuscinetto | Lubrificante | Codice gioco interno | Config. foro albero | Tipo boccola | Combinazione | Tipo di gabbia | Guarnizione, schermatura | Guarnizione, simboli schermatura | Contrassegno precarico | Simbolo del grasso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.79 € | 1 | 5 giorni | - | Tipo aperto | Grado 0 | 17 | 40 | 17.5 | 14600 | 11000 | Radiale | Corona doppia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Doppia schermatura | Grado 0 | 17 | 40 | 17.5 | 12700 | 11000 | Radiale | Corona doppia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ | - | /2AS | |
27.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | - | - | 17 | 40 | 17.5 | - | 11000 | Reggispinta / Radiale | - | Combinazione posteriore | 12700 | 8300 | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | ZZ: schermatura metallica | - | - | - | |
36.09 € | 1 | 11 giorni | 10 | Tipo aperto | Grado 0 | 20 | 52 | 22.2 | 24600 | 9000 | Radiale | Corona doppia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
43.79 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 25 | 62 | 25.4 | - | 7500 | Reggispinta / Radiale | - | Combinazione posteriore | 32500 | 20700 | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | - | - | - | ||
43.79 € | 1 | 5 giorni | - | Tipo aperto | Grado 0 | 25 | 62 | 25.4 | 32500 | 7500 | Radiale | Corona doppia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |